Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Feder mit Federkonstante 10 N/mm zum Einbau in PRMS device
Auf Anfrage
Feder mit Federkonstante 25 N/mm zum Einbau in PRMS device
Auf Anfrage
Feder mit Federkonstante 30 N/mm zum Einbau in PRMS device
Auf Anfrage
Feder mit Federkonstante 35 N/mm zum Einbau in PRMS device
Auf Anfrage
Feder mit Federkonstante 40 N/mm zum Einbau in PRMS device
Auf Anfrage
Feder mit Federkonstante 50 N/mm zum Einbau in PRMS device
Auf Anfrage
Feder mit Federkonstante 60 N/mm zum Einbau in PRMS device
Auf Anfrage
Feder mit Federkonstante 75 N/mm zum Einbau in PRMS device
Auf Anfrage
Feder mit Federkonstante 150 N/mm zum Einbau in PRMS device
Auf Anfrage
Scanner für die Digitalisierung von Druckmeßfolien
Auf Anfrage
Set Druckmessfolien 3 Boxen:
1. Box: 30 Stück Druckmessfolie LW für den Messbereich 250-1200 N/cm²
2. Box: 30 Stück Druckmessfolie LLW für den Messbereich 50-300 N/cm²
3. Box: 60 Stück Entwicklerschicht
Auf Anfrage
Kalibrierblatt für genaue Druckmesswertbestimmungen bei PRMS device
Auf Anfrage
Set für den Einsatz mit Druckmessfolien des
PRMS film kit:
Element 1: Material Silikon, Farbe gelb, Dicke 21 mm,
Härte Shore AO 10.
Element 2: Material Silikon, Farbe blau, Dicke 14 mm,
Härte Shore A 30.
Element 3: Material Silikon, Farbe schwarz, Dicke 7 mm,
Härte Shore A 70.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen