text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
75 Produkte gefunden
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 12,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 12,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Auf Anfrage
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Auf Anfrage
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Auf Anfrage
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
GTIN: 4046548025606
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
GTIN: 4046548090802
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter. VE = 10 Stück.

Auf Anfrage
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
GTIN: 4046548090697
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, VE = 10 Stück.

Auf Anfrage
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
GTIN: 4046548025545
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Auf Anfrage
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
GTIN: 4046548079210
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, lackierte Version.

Auf Anfrage
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
GTIN: 4046548025477
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
GTIN: 4046548054217
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter, Feuerungsanlagen nach EN 50156-1.

Auf Anfrage
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
GTIN: 4046548054224
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
GTIN: 4046548054231
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Feuerungsanlagen nach EN 50156-1.

Auf Anfrage
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
GTIN: 4046548054248
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Auf Anfrage
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Auf Anfrage
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen