text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
10 Produkte gefunden
Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m
680044
GTIN: 4046548091335
Adapter-Kabel für Geber; beidseitig konfektioniert: mini-I/O <> SUBD9; Aderzahl und Querschnitt: 4x2x0,14mm²; geeignet für PMCprimo C2 und PMCpimo MC; Länge 0,75m;

Auf Anfrage
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m
1803117
GTIN: 4046548028256
Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker SUB-D9 Stift <> Stecker SUB-D9 Buchse CAN-Vernetzung, Länge: 0,7m.

Auf Anfrage
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m
1803136
GTIN: 4046548044201
Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker SUB-D9 Stift <> Stecker SUB-D9 Buchse CAN-Vernetzung, Länge: 0,25m.

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 01-24
680041
GTIN: 4046548068122
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 1,5A bis 24A) Schnittstellen: CANbus, RS232 und Profibus mit Termination-Schalter und RJ45-Kabel zur Verbindung des Feldbusverteilers mit der PMCprimo C.

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24
680040
GTIN: 4046548068115
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 1,5A bis 24A) Schnittstellen: CAN1, RS232 und CAN2 mit Termination-Schalter und RJ45-Kabel zur Verbindung des Feldbusverteilers mit der PMCprimo C.

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72
680043
GTIN: 4046548069730
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 48A und 72A) Schnittstellen: CANbus, RS232 und Profibus mit Termination-Schalter und RJ45-Kabel zur Verbindung des Feldbusverteilers mit der PMCprimo C.

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72
680042
GTIN: 4046548069723
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 48A und 72A) Schnittstellen: CAN1, RS232 und CAN2 mit Termination-Schalter und RJ45-Kabel zur Verbindung des Feldbusverteilers mit der PMCprimo C.

Auf Anfrage
PMCprimo C. Ersatz Stecker X40
8176852
GTIN: 4046548088540
Ersatzstecker für die Steuerungskarte PMCprimo C an der Schnittstelle X40.

Auf Anfrage
PMCprimo MC. Ersatz Steckersatz
8176853
GTIN: 4046548088557
geeignet für die Geräteserie PMCprimo MC bestehend aus: Stecker X40a, X40b und X50a, X50b, X50c

Auf Anfrage
PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz
8176890
GTIN: 4046548091656
geeignet für die Geräteserie PMCprimo C2 bestehend aus: Stecker X40a, X40b

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen