text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
30 Produkte gefunden
PMC EZ302UDAPS3O086
8G000017
GTIN: 4046548106626
EZ-Servomotor: Mo = 1,68Nm; Io = 1,67A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,476kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ohne Bremse; Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage
PMC EZ301UDAPC5O040
8G000001
GTIN: 4046548105452
EZ-Servomotor: Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 0,19 kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse;

Auf Anfrage
PMC EZ301UDAPS3O040
8G000002
GTIN: 4046548105469
EZ-Servomotor: Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 0,19 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ohne Bremse;

Auf Anfrage
PMC EZ301UDAPC5P040
8G000003
GTIN: 4046548105117
EZ-Servomotor: Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,376 kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; mit Bremse;

Auf Anfrage
PMC EZ301UDAPS3P040
8G000004
GTIN: 4046548105124
EZ-Servomotor: Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,376 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; mit Bremse;

Auf Anfrage
PMC EZ302UDAPC5O086
8G000005
GTIN: 4046548105131
EZ-Servomotor: Mo = 1,68Nm; Io = 1,67A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,48 kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse;

Auf Anfrage
PMC EZ401UDAPC5O096
8G000006
GTIN: 4046548105148
EZ-Servomotor: Mo = 3,0Nm Io = 2,88A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 0,93 kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse;

Auf Anfrage
PMC EZ402UDAPC5O094
8G000007
GTIN: 4046548105155
EZ-Servomotor: Mo = 5,2Nm; Io = 4,80A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 1,63kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse;

Auf Anfrage
PMC EZ404UDAPC5O078
8G000008
GTIN: 4046548105162
EZ-Servomotor: Mo = 8,4Nm; Io = 9,78A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 2,98kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse;

Auf Anfrage
PMC EZ502UDAPC5P072
8G000009
GTIN: 4046548105179
EZ-Servomotor: Mo = 7,80Nm; Io = 9,80A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 5,771kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; mit Bremse;

Auf Anfrage
PMC EZ505UDAPS3O141
8G000010
GTIN: 4046548105186
EZ-Servomotor: Mo = 16,0Nm; Io = 10,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 12,2kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ohne Bremse;

Auf Anfrage
PMC EZ701UDAPC5O095
8G000011
GTIN: 4046548105193
EZ-Servomotor: Mo = 8,3Nm; Io = 8,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 8,5kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse;

Auf Anfrage
PMC EZ703UDAPC5O122
8G000012
GTIN: 4046548105506
EZ-Servomotor: Mo = 20,8Nm; Io = 14,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 21,6kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse;

Auf Anfrage
PMC EZ701UDAPC5P095
8G000023
GTIN: 4046548108361
EZ-Servomotor: Mo = 8,3Nm; Io = 8,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 10,24kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; mit Bremse;

Auf Anfrage
PMC EZ705BDAPC5O140
8G000033
GTIN: 4046548111217
EZ-Servomotor: Mo = 41,8Nm; Io = 26,5A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 34kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse; mit Belüftung.

Auf Anfrage
PMC EZ302UDBBS7O042
8G000013
GTIN: 4046548105438
EZ-Servomotor: Mo = 1,68Nm; Io = 3,48A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 0,29kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; ohne Bremse;

Auf Anfrage
PMC EZ302UDBBS7O086
8G000014
GTIN: 4046548106596
EZ-Servomotor: Mo = 1,68Nm; Io = 1,67A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,29kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; ohne Bremse; Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage
PMC EZ402UDBBS7O094
8G000015
GTIN: 4046548106602
EZ-Servomotor: Mo = 5,20Nm; Io = 4,80A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 1,63kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; ohne Bremse; Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage
PMC EZ404UDBBS7P116
8G000016
GTIN: 4046548106619
EZ-Servomotor: Mo = 8,60Nm; Io = 6,60A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 3,546kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; mit Bremse; Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage
PMC EZ301UDBBS7P040
8G000022
GTIN: 4046548107319
EZ-Servomotor: Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 3000/6000min-1; Jmot = 0,376kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; mit Bremse; Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen