Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PMCprotego D.12/200/0/0/2/208-480VAC

8176543
PMCprotego D.12/200/0/0/2/208-480VAC
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte Profibus DP Slave.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Hardware-Option 1: 2 = Profibus
Hardwareoption 2: 0 = ohne
Hardware-Option 3: 0 = ohne
Firmware-Option: 2 = EtherCat
Versorgungsspannung (V): 208,0 - 480,0
Dauerausgangsstrom bei 3x208V: 12.0 A
Dauerausgangsstrom bei 3x230V: 12.0 A
Dauerausgangsstrom bei 3x400V: 12.0 A
Dauerausgangsstrom bei 3x480V: 12.0 A
Taktfrequenz Endstufe: 8 kHz
Spitzenstrom: 24.00 A
Spitzenausgangsstrom max. 5s: 24.00 A
Versorgungsspannung 2 (V): 24
Art der Versorgungsspannung 2: DC
Anzahl STO-Enable: 2
Anzahl digitale Eingänge: 4
Anzahl Analogeingänge: 2
Anzahl CANopen-Schnittstellen: 1
Abmessung Breite: 70.0 mm
Abmessung Höhe: 345.0 mm
Abmessung Tiefe: 243.0 mm
Bruttogewicht: 5600 g
Nettogewicht: 4500 g
Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden