32 Produkte gefunden
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 1,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel un ...

Auf Anfrage
PSEN ml mounting plate
570490
Montageplatte für 40 mm Standardprofile

Auf Anfrage
PSEN ml bracket sliding door
570492
Montagewinkel für Schiebetüren

Auf Anfrage
PSEN ml escape release extension
570462
Verlängerungen für die Fluchtentriegelung, 25 mm Verlängerungselemente, Edelstahl

Auf Anfrage
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Türgriffeinheit für Schwenktüren; Höhe 80 mm

Auf Anfrage
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Montagewinkel für Schwenktüren, Höhe 80 mm

Auf Anfrage
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Montagewinkel für Schwenktüren, Höhe 70 mm

Auf Anfrage
PSEN ml door handle sliding door
570495
Türgiffeinheit für Schiebetüren

Auf Anfrage
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Türgriffeinheit für Schwenktüren, Höhe 70 mm

Auf Anfrage
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Schraubenset zur Montage des PSENmlock Betätiger an Türgriffeinheit und Winkel für Schwingtüren, Verpackungsinhalt = 2 I ...

Auf Anfrage
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Schraubenset zur Montage des PSENmlock Betätiger an Türgriffeinheit und Schiebetüren, Verpackungsinhalt = 2 Innensechska ...

Auf Anfrage
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Montageplatte für das Türgriffmodul, wenn die Montageplatte 570490 für den Schalter PSEN ml verwendet wird.

Auf Anfrage
PSEN ml DHM extension
6O000009
Verlängerungseinheit für Montage des Türgriffs für Türen breiter als 20 mm. VP = 2 Verlängerungen (jede mit der Länge vo ...

Auf Anfrage
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Abdeckhülsen zum Verdecken der Verlängerungen. VP = 2 Verlängerungshülsen (jede mit der Länge von 25 mm).

Auf Anfrage
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
Schwarzer Türgriff mit gelbem Griffeinsatz für PSENmlock DHM.

Auf Anfrage
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter zur Ausrichtung des PSENmlock Betätigers für kleine Türen: Radius 300 - 500 mm. Verpackungsinhalt = 1 Adapter ...

Auf Anfrage
PSEN ml actuator center ring
570485
Zentrierring für PSENmlock Betätiger. Er eignet sich insbesondere für kleine Türen. Verpackungsinhalt = 1 Zentrierring ...

Auf Anfrage
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM Montagelasche, benötigt bei Schiebetüren. VPE = 2 Montagelaschen.

Auf Anfrage
PSEN ml DHM handle red
6O000011
Schwarzer Türgriff mit rotem Griffeinsatz für PSENmlock DHM "Fluchtentriegelungsgriff".

Auf Anfrage
PSEN ml mounting plate angled
570476
Montagewinkel für PSENmlock, passend an 40 mm Standardprofile