Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Wiederanlaufsperre für PSENslock - technische Merkmale

Mit dem Zusatzmodul für das sichere Schutztürsystem PSENslock wird der ungewollte Wiederanlauf einer Maschine verhindert, nachdem der Arbeiter die Schutztüre bereits geöffnet hat.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN sl bracket swing door

Montagewinkel für Schwenk- und Flügeltüren. Für PSENslock mit 500 N oder 1000 N Haltekraft.

Vergleichen Download

PSEN sl bracket sliding door

Montagewinkel für Schiebetüren. Geeignet für PSENslock mit 500 N oder 1000 N Haltekraft. Verpackungsinhalt = Winkel Sensor und Winkel Betätiger

Vergleichen Download

PSEN sl restart interlock (padlock)

Zubehör für PSENslock mit der Funktion einer "Wiederanlaufsperre" zur Absicherung von Arbeiten im Gefahrbereich einer stillgelegten Maschine. Mechanisches Zusatzmodul zum Anbau an PSEN sl-0.5 oder PSEN sl-1.0. Möglichkeit, bis zu zwei Vorhängeschlösser oder Karabiner einzuhängen, um das Schließen der Tür und so den Wiederanlauf der Maschine zu verhindern.