Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Konfigurierbare Sicherheitssysteme PNOZmulti Basisgeräte - Technische Merkmale

Basisgeräte mit 20 digitale Eingänge, 4 digitale Halbleiter-Ausgänge und 2 Relaisausgänge. Alle Varianten sind mit ETH-Schnittstelle ausgestattet und erfüllen PL e (EN ISO 13849-1) und SIL CL 3 (IEC 62061).

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ m1p base unit

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, erweiterbar, serielle Schnittstelle RS232, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ m1p base unit coated version

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, erweiterbar, serielle Schnittstelle RS232, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere HL-Ausgänge, 2 sichere Relaisausgänge, für erhöhte Umweltanforderungen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ m0p base unit not expandable

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, nicht erweiterbar (Linkmodule, 1 Felbusmodul anschließbar), serielle Schnittstelle RS232, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ m2p base unit press function

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, erweiterbar, mit Pressenfunktionalität, ser. Schnittstelle RS232, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ m3p base unit burner function

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, erweiterbar, mit Brennerfunktionalität, Schnittstelle RS232, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge. ACHTUNG: Gültigkeit der Brenner- und Feuerungstechnik-Zulassungen bis Mai 2020. Danach darf dieses Gerät nicht mehr in Neuanlagen eingesetzt werden. Als Reparatur- oder Ersatzgerät kann es weiterhin verwendet werden. Nachfolgeprodukt: 772102 PNOZ m B1 Burner.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ m1p ETH

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, erweiterbar, 2 Ethernet / Modbus-TCP-Schnittstellen, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ m3p ETH

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, erweiterbar, mit Brennerfunktionalität, 2 Ethernet / Modbus-TCP- Schnittstellen, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge. ACHTUNG: Gültigkeit der Brenner- und Feuerungstechnik-Zulassungen bis Mai 2020. Danach darf dieses Gerät nicht mehr in Neuanlagen eingesetzt werden. Als Reparatur- oder Ersatzgerät kann es weiterhin verwendet werden. Nachfolgeprodukt: 772102 PNOZ m B1 Burner.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ m0p ETH

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, nicht erweiterbar (Linkmodule, 1 Felbusmodul anschließbar), 2 Ethernet / Modbus-TCP-Schnittstellen, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ m2p ETH

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, erweiterbar, mit Pressenfunktionalität, 2 Ethernet / Modbus-TCP- Schnittstellen, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ m1p ETH coated version

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, erweiterbar, 2 Ethernet / Modbus-TCP-Schnittstellen, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge, für erhöhte Umweltanforderungen.