Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

myPNOZ - Erweiterungsmodule

Eingangsmodule, Ausgangsmodule und Ein-/Ausgangmodule als Erweiterungen für das Kopfmodul des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ. Für die Überwachung von Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Schutztüre und Lichtgitter und Zweihand.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ yi1 4DI

Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ, Eingänge: 4 zur Überwachung von bis zu 2 Sicherheitsfunktionen UND-verknüpft: 1/2- kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Breite: 12,5mm

Vergleichen Download

PNOZ yi3 2DI T3A

Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ, Eingänge: 4 zur Überwachung von 2-Handüberwachung Typ IIIA nach EN574 und einer weiteren Sicherheitsfunktion (1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung) UND-verknüpft, Breite: 12,5mm

Vergleichen Download

PNOZ yi4 2DI T3C

Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ, Eingänge: 6 zur Überwachung von 2-Handüberwachung Typ IIIC nach EN574 und einer weiteren Sicherheitsfunktion (1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung) UND-verknüpft, Breite: 12,5mm

Vergleichen Download

PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t

Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ, Ausgänge: 1 direkt, 1 rückfallverzögert schaltende sichere Halbleiterausgänge (t=0- 300s), 1 Meldeausgang in Halbleitertechnik, Eingänge: 2 zur Überwachung 1 Sicherheitsfunktion: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Breite: 17,5mm

Vergleichen Download

PNOZ yo4 3NO t

Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ, Ausgänge: 3n/o sichere rückfallverzögert schaltende Relaiskontakte (t=0-300s), 1 Meldeausgang in Halbleitertechnik, Breite: 17,5mm

Vergleichen Download

PNOZ yio4 2DI 3NO t

Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ, Ausgänge: 3n/o sichere rückfallverzögert schaltende Relaiskontakte (t=0-300s), 1 Meldeausgang in Halbleitertechnik, Eingänge: 2 zur Überwachung 1 Sicherheitsfunktion: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Breite: 17,5mm

Vergleichen Download

PNOZ yo3 1SO 1SO t

Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ, Ausgänge: 1 direkt, 1 rückfallverzögert schaltende sichere Halbleiterausgänge (t=0- 300s), 1 Meldeausgang in Halbleitertechnik, Breite: 17,5mm

Vergleichen Download

PNOZ yi2 4DI OR

Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ, Eingänge: 4 zur Überwachung von 2 Sicherheitsfunktion ODER- verknüpft: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Breite: 12,5mm

Vergleichen Download

PNOZ yio2 2DI 3NO

Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ, Ausgänge: 3n/o sichere unverzögert schaltende Relaiskontakte, 1 Meldeausgang in Halbleitertechnik, Eingänge: 2 zur Überwachung 1 Sicherheitsfunktion: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Breite: 17,5mm

Vergleichen Download

PNOZ yio1 2DI 2SO

Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ, Ausgänge: 2 sichere unverzögert schaltende Halbleiterausgänge, 1 Meldeausgang in Halbleitertechnik, Eingänge: 2 zur Überwachung 1 Sicherheitsfunktion: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Breite: 17,5mm

Vergleichen Download

PNOZ yo2 3NO

Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ, Ausgänge: 3n/o sichere unverzögert schaltende Relaiskontakte, 1 Meldeausgang in Halbleitertechnik, Breite: 17,5mm

Vergleichen Download

PNOZ yo1 2SO

Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ, Ausgänge: 2 sichere unverzögert schaltende Halbleiterausgänge, 1 Meldeausgang in Halbleitertechnik, Breite: 17,5mm

Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at