Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Zubehör PNOZpower

Hier finden Sie Zubehör für die Sicherheitsschaltgeräte PNOZpower, wie z.B. Weitspannungsnetzteil.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ pps1p 100-240VAC

Netzgerät für das modulare Sicherheitssystem PNOZpower, Anschlussmöglichkeiten für 1 Basisgerät und max. 4 Erweiterungsmodule, UB 100 - 240 V AC/DC, Ausgangsspannung: 19 V / 24 V, Ausgangsleistung: 15 W, Breite: 45 mm, galvanische Trennung, kurzschlussfest, steckbare Klemmen in Schraubtechnik.

Vergleichen Download

PNOZ pe1p

Ansteuermodul/Basisgerät modulares Sicherheitssystem, max. 4 Erweiterungsmodule über Steckbrücken anschließbar, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Breite: 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Vergleichen Download

PNOZpower Bus-Terminator

Abschlussstecker des PNOZpower.

Vergleichen Download

PNOZ pe2p Bus-Interface

Interface PNOZpower zur externen Anschaltung an PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS und SafetyBUSp.

Vergleichen Download

PNOZ p1p Set plug in screw terminals

1 Satz Anschlussklemmen in Schraubtechnik.

Vergleichen Download

PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.

1 Satz Anschlussklemmen in Schraubtechnik, 180° gedrehter Stecker.

Vergleichen Download

PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals

1 Satz Anschlussklemmen in Schraubtechnik.