Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PNOZelog Sicherheitsrelais

Mit Sicherheit verschleißfrei

PNOZelog

Die Produktfamilie PNOZelog verbindet die Erfahrung elektromechanischer Sicherheitsschaltgeräte mit den Vorzügen der modernen Elektronik. Überwachen Sie mit PNOZelog zuverlässig eine bis vier Sicherheitsfunktionen. Verschleißfreiheit, Sicherheit und lange Lebensdauer garantieren Ihnen wirtschaftlichen Einsatz. Sparen Sie Verdrahtungsaufwand! PNOZelog ist durch logische Operatoren einfach verknüpfbar. Erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Maschine dank der erweiterten Diagnose. Einschalt-, Selbst- und Laufzeittests gewährleisten Ihnen darüber hinaus ein Maximum an Sicherheit.

Profitieren Sie vom schock- und vibrationsresistenten Sicherheitsrelais PNOZelog. Vor allem beim Einsatz in mobilen Anwendungen mit großen Erschütterungen. Wartungsfreiheit und Langlebigkeit sind Ihnen durch den Einsatz moderner Elektronik garantiert.

 

Die Vorteile des Sicherheitsrelais PNOZelog auf einen Blick

  • weniger Verdrahtungsaufwand durch einfache logische Verknüpfunge(UND/ODER)
  • hohe Verfügbarkeit durch erweiterte Diagnose
  • Wartungsfreiheit durch konsequenten Einsatz von Halbleitertechnologie
  • keine Fehlfunktion durch Verschweißen, Verschmutzen, Prellen oder Abbrennen von Kontakten
  • höchste Sicherheit durch permanenten Selbsttest; Fehlererkennung ist nicht an Ein- und Ausschaltzyklus gekoppelt
  • lange Lebensdauer auch bei häufigen Schaltvorgängen oder zyklischen Funktionen
  • sichere Schaltvorgänge auch bei kleinsten Lasten
  • schnelle Inbetriebnahme ohne Hilfsmittel durch steckbare Klemmen mit Federkraft- und Schraubanschluss
Die Vorteile des Sicherheitsrelais PNOZelog auf einen Blick

PNOZelog – die Merkmale auf einen Blick

PNOZelog – die Merkmale auf einen Blick
  • lange Lebensdauer
  • erweiterte Diagnose
  • elektronisch
  • verschleißfrei
  • verknüpfbar
  • kompakt

Schalten Sie PNOZelog zu kompletten Sicherheitsfunktionen zusammen! Dafür stehen Ihnen logische Verknüpfungen zur Verfügung. Durch die UND- bzw. ODER-Verknüpfungen entfallen die Zusatzverdrahtungen am Ausgang. Dadurch stehen Ihnen beide Ausgänge der PNOZelog Geräte zur freien Verfügung.

Komfortable Diagnose für den wirtschaftlichen Einsatz

Überwachen Sie zwei Sicherheitsfunktionen gleichzeitig mit nur einem Gerät. Das reduziert den Platzbedarf im Schaltschrank.

Nutzen Sie die umfangreichen Diagnosemöglichkeiten des Sicherheitsrelais PNOZelog. Vermindern Sie dadurch Maschinenstillstandszeiten und beseitigen Sie mögliche Fehlerursachen sofort. Die detaillierten Informationen über den Systemzustand der Produkte helfen Ihnen dabei:

  • LED-Anzeigen für einfachste Vor-Ort-Diagnose ohne Hilfsmittel
  • Diagnoseausgang zur SPS: Durch Treiber können die gängigsten SPS-Systeme an die Diagnose angepasst werden. Erkannt werden sowohl interne als auch externe Fehler wie z. B. Querschluss oder Fehler bei der Verdrahtung.
  • Einsatz mehrerer verknüpfter PNOZelog Geräte: Es wird lediglich ein SPS-Eingang benötigt. Der Gerätestatus sowie Fehler im Eingangs- und Ausgangskreis werden erkannt und an das SPS-System gemeldet.
Durch interne UND-Verknüpfung können zwei Sicherheitsfunktionen gleichzeitig abgedeckt werden - mit nur einem Gerät!

„2-in-1“ – das bifunktionale PNOZelog

Benötigen Sie Not-Halt- oder Schutztürüberwachung in einer kompakten Sicherheitseinheit? Überwachen Sie zwei Sicherheitsfunktionen gleichzeitig mit nur einem Gerät. Sie sparen Verdrahtungsaufwand. Mit 22,5 mm Baubreite ist der Platzbedarf im Schaltschrank auf ein Minimum reduziert. Das Maximum an Funktionalität wird durch die interne UND-Verknüpfung erreicht. Jede Sicherheitsfunktion verfügt über einen separaten Meldeausgang:

  • PNOZ e5.11p überwacht gleichzeitig NOT-AUS/Schutztür oder zwei Schutztüren.
  • Bei PNOZ e5.13p ist zusätzlich der Anschluss an die Sicherheitsschalter PSENmag möglich.
Bifunktionale PNOZelog - ein Minimum an Platz

Sichere Leitungsüberwachung PLIDdys – sicheres Einschalten in Verbindung mit PNOZ e8.1p

Ungewolltes Einschalten oder Anlaufen Ihrer Anlage im Fehlerfall kann mit PLIDdys ausgeschlossen werden. Die Leitungsüberwachung PLIDdys in Kombination mit dem Auswertegerät PNOZ e8.1p ist die optimale Lösung für sichere Leitungen.

Überwachung auf mögliche Leitungsfehler und Schutz gegen Einschalten im Fehlerfall.

Unser Produktspektrum: PNOZelog

Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtschranken

Die Sicherheitsschaltgeräte der Produktfamilie PNOZelog überwachen Not-Halt, Schutztüren oder Lichtgitter.

Zweihandüberwachung

Die Sicherheitsschaltgeräte der Produktfamilie PNOZelog überwachen Zweihandtaster.

Schaltmattenüberwachung

Sicherheitsschaltgeräte der Produktfamilie PNOZelog überwachen Schaltmatten.

Zubehör

Hier finden Sie Zubehör für die Sicherheitsschaltgeräte PNOZelog.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden