text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
85 Produkte gefunden
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USB-Speicher, 512 MB, für PNOZ m B1, Basisgerät PNOZmulti 2.

Auf Anfrage
PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti Chipkarte, 1 Stück, 32 kB.

Auf Anfrage
PSS Conv USB / RS 232
305160
GTIN: 4046548020106
Adapter für die Umsetzung von USB Schnittstelle auf RS232.

Auf Anfrage
Set screw terminals PNOZ mo4p/mo5p
793536
GTIN: 4046548007787
Steckbare Schraubklemmen, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 Satz.

Auf Anfrage
Set screw term. mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p
793400
GTIN: 4046548007800
1 Satz steckbare Schraubklemmen, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

Auf Anfrage
Set screw terminals PNOZ mc1p/ma1p
793700
GTIN: 4046548007756
Steckbare Schraubklemmen, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 Satz.

Auf Anfrage
Set4 Spring Terminals
751016
GTIN: 4046548083873
Set Federkraftklemmen für PNOZ m B1, Basisgerät, Kleinsteuerungen PNOZmulti 2.

Auf Anfrage
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
GTIN: 4046548058161
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 25-pol., 5 m, Kabelabgang rechts, für Siemens Heidenhain.

Auf Anfrage
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
GTIN: 4046548048414
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 25-pol., 2,5 m, Kabelabgang rechts, für Siemens Heidenhain.

Auf Anfrage
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
GTIN: 4046548048407
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 2,5 m.

Auf Anfrage
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
GTIN: 4046548048421
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 15-pol., 2,5 m, Kabelabgang links, für Siemens Heidenhain.

Auf Anfrage
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
GTIN: 4046548001532
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und offenes Ende, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m.

Auf Anfrage
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
GTIN: 4046548001518
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Bosch Rexroth.

Auf Anfrage
PNOZ msi S25
773872
GTIN: 4046548043761
Universal Adapter, 25-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.

Auf Anfrage
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
GTIN: 4046548048063
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für PMCtendo.

Auf Anfrage
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
GTIN: 4046548001495
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 7,5 m, für ELAU. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
GTIN: 4046548001549
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und offenes Ende, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m.

Auf Anfrage
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
GTIN: 4046548001501
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für Bosch Rexroth. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
GTIN: 4046548025439
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Baumüller. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
GTIN: 4046548001488
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für ELAU.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen