text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
234 Produkte gefunden
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
Sicherheitsschalter, mit elektromagnetischer Zuhaltung, codiert, für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltung für Prozessschutz, Zuhaltekraft 1000 N, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von links, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
Sicherheitsschalter, mit elektromagnetischer Zuhaltung, vollcodiert, für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltung für Prozessschutz, Zuhaltekraft 1000 N, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von rechts, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
Sicherheitsschalter, mit elektromagnetischer Zuhaltung, unikat codiert, für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltung für Prozessschutz, Zuhaltekraft 1000 N, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung frontal, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
Sicherheitsschalter, mit elektromagnetischer Zuhaltung, codiert, für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltung für Prozessschutz, Zuhaltekraft 1000 N, 5-pol. M12-Stiftstecker, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von links, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
Sicherheitsschalter, mit elektromagnetischer Zuhaltung, vollcodiert, für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltung für Prozessschutz, Zuhaltekraft 1000 N, 5-pol. M12-Stiftstecker, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von rechts, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
Sicherheitsschalter, mit elektromagnetischer Zuhaltung, unikat codiert, für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltung für Prozessschutz, Zuhaltekraft 1000 N, 5-pol. M12-Stiftstecker, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung frontal, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
Sicherheitsschalter, mit elektromagnetischer Zuhaltung, codiert, für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltung für Prozessschutz, zuhaltungsunabhängige Sicherheitsausgänge, Zuhaltekraft 1000 N, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt-Taster (2 NC + 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von links, 19-pol. M23-Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
Sicherheitsschalter, mit elektromagnetischer Zuhaltung, vollcodiert, für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltung für Prozessschutz, zuhaltungsunabhängige Sicherheitsausgänge, Zuhaltekraft 1000 N, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt-Taster (2 NC + 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von rechts, 19-pol. M23-Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
Sicherheitsschalter, mit elektromagnetischer Zuhaltung, unikat codiert, für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltung für Prozessschutz, zuhaltungsunabhängige Sicherheitsausgänge, Zuhaltekraft 1000 N, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt-Taster (2 NC + 1 NO) codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung frontal, 19-pol. M23-Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
Sicherheitsschalter, mit elektromagnetischer Zuhaltung, codiert, für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltung für Prozessschutz, Zuhaltekraft 2000 N, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt-Taster (2 NC + 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von links, 19-pol. M23-Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen