Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Abschlusswiderstand 120 Ω zwischen Pin 4 und Pin 5. Geeignet für die
Schnittstelle CANopen.
Auf Anfrage
Y-Adapter zum Anschluss von PSEN ml b oder PSEN ml s an PDP67, 1 x 8-
pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert auf 2 x 5-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, A-codiert
Auf Anfrage
Y-Adapter zum Anschluss des Senders und Empfängers für PSENopt II
Advanced uncodiert an einem FS-Eingang, 5-pol. M12-Stiftstecker (X3,
Anschluss Auswertegeräte), gerade, A-codiert auf 5-pol. M12-
Buchsenstecker (X1, Sender), gerade, A-codiert und 5-pol. M12-
Buchsenstecker (X2, Empfänger), gerade, A-codiert
Auf Anfrage
Adapter zur Verwendung der PITgatebox IOLS ohne weitere Reihenschaltung
von Pilz Sensoren, 8-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert und 5-pol.
M12-Buchsenstecke, gerade, A-codiert auf 5-pol. M12-Stiftstecker,
gerade, A-codiert, Kabellänge: 0,15 m
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss der Sensoren PSENmag
(Sicherheitsschalter)/PIT en1.0 (Zustimmtaster) an PSS67 und PDP67.
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss eines PSENopt M12-
Senders (Lichtschranken) an PSS67 und PDP67.
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², schwarz, mit Abschirmung (Drahtgeflecht), zum
Anschluss eines PSENcode-Sensors (codierter Sicherheitsschalter) an
PSS67 und PDP67.
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², schwarz, mit Abschirmung (Drahtgeflecht), zum
Anschluss eines Empfängers der Sensoren PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN
op4H/PSEN op4B (Lichtvorhänge/Lichtgitter) an PSS67 und PDP67.
Auf Anfrage
Zubehör PSENopt, Y-Kabel mit Stecker gerade M12 für PSEN op 4B-T/S/L
Lichtgitter
Auf Anfrage
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2,
Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1,
Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M8
Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, zum Anschluss für PSENcode und PSENslock.
Auf Anfrage
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2,
Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1,
Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M12
Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², gelb, zum Anschluss für PSENcode und PSENslock.
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP67, M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-
codiert auf M8 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, interne Verdrahtung 1:1 für alle 8 Signale,
Umsetzer zum Anschluss für PSEN-Sensoren.
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², schwarz, mit Abschirmung (Drahtgeflecht), zum
Anschluss eines PSENslock-Sensors (sichere Schutztürüberwachung) an
PSS67 und PDP67.
Auf Anfrage
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2,
Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1, Sensor),
8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Meldeausgang/Lock_Unlock),
schwarz, gerade, 4-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², schwarz,
zur Auskopplung von Hilfssignalen beim Anschluss von PSENcode und
PSENslock.
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², gelb, zum Anschluss eines Empfängers der
Basisversionen der Sensoren PSEN op4F&/1 und PSEN op4H&/1 (Lichtgitter)
an PSS67 und PDP67.
Auf Anfrage
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1,
Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert auf M12
Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), schwarz, gerade, 8-
polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8-
polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, Vertauschung der
Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum
Anschluss für PSENcode und PSENslock.
Auf Anfrage
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät),
8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster
Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor),
8-polig, A-codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne
Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum
direkten Anschluss für PSENslock am Sensor.
Auf Anfrage
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M8 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8-
polig, A-codiert auf M8 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster
Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor),
8-polig, A-codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne
Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum
direkten Anschluss für PSENslock am Sensor.
Auf Anfrage
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M8 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8-
polig, A-codiert auf M8 Buchsenstecker (X2, Sensor), 8-polig, A-codiert
und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-
codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung
elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum Anschluss für
PSENslock am Kabelabgang im Kabelschacht.
Auf Anfrage
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1,
Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert auf M12
Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), schwarz, gerade, 8-
polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade,
8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gelb, Vertauschung der
Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum
Anschluss für PSENcode und PSENslock.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen