Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Erweitertes X-Muting Set für Sicherheitslichtgitter PSEN opII bestehend
aus 2 Muting-Sensoren, 2 Reflektoren, 2 Muting-Arm Sets, 1 x
Befestigungsmaterial, 2 x Verbindungsleitung 1 m, Muting-Lampe, 1
Verdrahtungsbox
Auf Anfrage
Erweitertes L-Muting Set für Sicherheitslichtgitter PSEN opII bestehend
aus 2 Muting-Sensoren, 2 Reflektoren, 1 Muting-Arm Set, 1 x
Befestigungsmaterial, 2 x Verbindungsleitung 1 m, 1 Muting-Lampe, 1
Verdrahtungsbox
Auf Anfrage
Erweiteres T-Muting Set für Sicherheitslichtgitter PSEN opII bestehend
aus 4 Muting-Sensoren, 4 Reflektoren, 2 Muting-Arm Sets, 2 x
Befestigungsmaterial, 4 x Verbindungsleitung 1 m, 1 Muting-Lampe, 1
Verdrahtungsbox
Auf Anfrage
Basis L-Muting Set für Sicherheitslichtgitter PSEN opII bestehend aus 2
Muting-Sensoren, 2 Reflektoren, 1 Muting-Arm Set, 1 x
Befestigungsmaterial
Auf Anfrage
Basis T-Muting Set für Sicherheitslichtgitter PSEN opII bestehend aus 4
Muting-Sensoren, 4 Reflektoren, 2 Muting-Arm Sets, 2 x
Befestigungsmaterial
Auf Anfrage
Basis X-Muting Set für Sicherheitslichtgitter PSEN opII bestehend aus 2
Muting-Sensoren, 2 Reflektoren, 2 Muting-Arm Sets, 1 x
Befestigungsmaterial
Auf Anfrage
Verdrahtungsbox für PSEN opII Sicherheitslichtgitter und Muting-Sensor,
Muting-Lampe, Override-Schlüsseltaster, Reset-Taster
Auf Anfrage
Zubehör Wiederanlaufsperre für PSEN opII Sicherheitslichtgitter.
VPE = 1 lockout, 2 Einwegschrauben M4x12, 1 Gewindestift M3x12, 2
Nutensteine.
Auf Anfrage
Nutensteine zur Montage von Zubehör an das Profil des PSEN opII
Lichtgitters oder der Schutzsäule. Verpackungsinhalt 4 Stück.
Auf Anfrage
Prüfstab zur Überprüfung der Funktion der "Lichtgitter mit Handschutz",
Durchmesser 30 mm.
Auf Anfrage
Befestigungskit zum Befestigen der Lichtgitter der Serie PSEN optII.
Auf Anfrage
Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-090" mit
einer Spiegellänge von 900 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII
adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und
PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 750 mm.
Auf Anfrage
Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-195" mit
einer Spiegellänge von 1950 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII
adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und
PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1800 mm.
Auf Anfrage
Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-060" mit
einer Spiegellänge von 600 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII
adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und
PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 450 mm.
Auf Anfrage
Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-165" mit
einer Spiegellänge von 1650 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII
adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und
PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1500 mm.
Auf Anfrage
Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-120" mit
einer Spiegellänge von 1200 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII
adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und
PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1050 mm.
Auf Anfrage
Prüfstab zur Überprüfung der Funktion der "Lichtgitter mit
Fingerschutz", Durchmesser 14 mm.
Auf Anfrage
Erweitertes Befestigungskit mit 3 Freiheitsgraden zur Befestigung der
Lichtgitterserie PSEN optII, 2 teilig.
Auf Anfrage
Erweitertes Befestigungskit mit 3 Freiheitsgraden zur Befestigung der
Lichtgitterserie PSEN optII, 3 teilig.
Auf Anfrage
Laserausrichthilfe für Lichtgitterserie PSEN opt II.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen