text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op4H-b-30-045

Produktnummer: 630632
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, blanking, Resolution 30mm, Protective hight 45cm

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-type 4  
Sensorprincip optisk  
Højde på beskyttelsesområde 441  
Opløsning kapslingsklasse Hånd  
Driftsområde (m) 0.2  
15  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Antal OSSD-udgange 2  
Omgivelsestemperatur -10  
55  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Reaktionstid 23  
23  
Mål, højde 550  
Mål, bredde 35  
Mål, dybde 40  
Nettovægt 1808  
Bruttovægt 2308