text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op4H-b-30-045

Tuotenumero: 630632
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, blanking, Resolution 30mm, Protective hight 45cm

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-tyyppi 4  
Anturiperiaate optinen  
Turva-alueen korkeus 441  
Erotuskyky suojaustapa Käsi  
Kantavuus (m) 0.2  
15  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Ympäristön lämpötila -10  
55  
Suojaustapa kotelo IP65  
Vasteaika 23  
23  
Mitta korkeus 550  
Leveysmitta 35  
Syvyysmitta 40  
Nettopaino 1808  
Bruttopaino 2308