text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op4H-b-30-045

제품 번호: 630632
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, blanking, Resolution 30mm, Protective hight 45cm

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


Povolení CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Typ BWS 4  
Princip snímače opticky  
Výška ochranného pole 441  
Rozlišení druhu ochrany Ruka  
Provozní rozsah (m) 0.2  
15  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Počet OSSD výstupů 2  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Okolní teplota -10  
55  
Reakční doba 23  
23  
Rozměr hloubka 40  
Rozměr výška 550  
Rozměr šířka 35  
Čistá váha 1808  
Celková hmotnost 2308