text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op4H-b-30-045

Número de producto: 630632
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, blanking, Resolution 30mm, Protective hight 45cm

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Tipo de EPES 4  
Principio de sensor óptico  
Altura del campo de protección 441  
Resolución grado de protección Mano  
Intervalo de servicio (m) 0.2  
15  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Número de salidas OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Carcasa de clase de protección IP65  
Tiempo de reacción 23  
23  
Dimensión de altura 550  
Dimensión Ancho 35  
Dimensión Profundidad 40  
Peso neto 1808  
Peso bruto 2308