text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

Produktnummer: 784136
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: i overensstemmelse med kravsklasse III C iht. EN 574, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 m...  Mere

Produkt under udfasning


Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: i overensstemmelse med kravsklasse III C iht. EN 574, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, elektronisk tohånds- sikkerhedsrelæ.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Maks. modulsikring 6 A træg/10 A flink  
Type af tohåndsenhed iht.
Type af tohåndsenhed III C  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP40  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel
Tilslutningsklemme Fjederklemme  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 101  mm
Mål, bredde 22.5  mm
Mål, dybde 121  mm
Nettovægt 125  g
Bruttovægt 145  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371821  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548008876  
Volumen 0.300  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Tilbehør til PNOZelog, PNOZmulti og PSS, klemmerække med filter til 3 - 10 kOhm belastningsområde. OBS: Produkt er udfaset. Følgeprodukt: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Tilbehør til PNOZ, PNOZmulti og PSS, klemmerække med filter til 10 - 30 kOhm belastningsområde. OBS: Produkt er udfaset. Følgeprodukt: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Sæt med indstikbare erstatnings-fjederklemmer, pakke = 1 stk. P1 og 1stk. P2.