text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

Product ID: 784136
安全繼電器(獨立),輸入:以 依據 EN 574 的要求等級 III C 為基礎,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,自動啟動,UB = 24 V DC,寬度: 22.5 mm,插入式彈簧端子,電子雙手 安全繼電器。

Phase-out article


單元

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
最大裝置斷路器 6 A 緩慢/10 A 快速  
雙手裝置類型到
雙手裝置類型 III C  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-12  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -10 - 55  °C
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP40  
端子防護等級
安裝位置 任何  
外殼材質下部區段
外殼材質前底板 ABS UL 94 V0  
外殼材質上部
連接端子 彈簧式端子  
端子樣式 插件  
高度尺寸 101  mm
寬度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 121  mm
淨重 125  g
毛重 145  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 是  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371821  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548008876  
體積 0.300  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
用於 PNOZelog、PNOZmulti 及 PSS 的配件,具備用於 3 - 10 kOhm 負載範圍的篩選器的端子排。附註:該產品已停產。後續產品: 772290 端子排篩選器 3 - 10 kOhm。
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
用於 PNOZ、PNOZmulti 及 PSS 的配件,具備用於 10 - 30 kOhm 負載範圍的篩選器的端子排。附註:該產品已停產。後續產品: 772291 端子排篩選器 10 - 30 kOhm。
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
備用的插入式彈簧端子,PU = 1 件 P1 和 1 件 P2。