Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"784136","name":"PNOZ e2.1p C 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FS"]}

Skutečný produkt se může lišit
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
Kód materiálu: 784136
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: podle
třídy požadavků III C podle EN 574, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy +
1 pomocný výstup polovodičový, automatický start, UB = 24 V DC, šířka:
22,5 mm, zaso... Více
Článek o postupném vyřazování
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
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: podle třídy požadavků III C podle EN 574, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1 pomocný výstup polovodičový, automatický start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, elektronické dvouruční bezpečnostní relé.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Zabezp.přístroje max. | 6 A pomalá / 10 A rychlá |
Typ dvouruč. přístroje podle | |
Typ dvouručního přístroje | III C |
Polovodičové výstupy
Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | IP40 |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | |
Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
Materiál krytu horní díl | |
Připojovací svorka | Pružinová svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Rozměr výška | 101 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 125 g |
Celková hmotnost | 145 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371821 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001452 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548008876 |
Svazek | 0.300 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství

Terminal block filter 1
774195
Příslušenství pro PNOZelog, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 3 -
10 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.

Terminal block filter 2
774196
Příslušenství pro PNOZ, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 10 -
30 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = 1 ks P1 a 1kus P2.