text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

Número do produto: 784136
Relé de segurança (autônomo), entradas: em conformidade com a classe de exigência III C de acordo com EN 574, saídas: 2 saídas desegurança + 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, partida aut...  Mais

Artigo descontinuado


Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Relé de segurança (autônomo), entradas: em conformidade com a classe de exigência III C de acordo com EN 574, saídas: 2 saídas desegurança + 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, partida automática, UB =24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais de força de mola conectáveis, relé eletrônico desegurança bimanual.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Proteção máx. do dispositivo 6 A lento / 10 A rápido  
Tipo equip. bimanual conforme
Tipo equip. bimanual III C  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP40  
Tipo de proteção bornes
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior
Terminal de conexão Terminal tipo mola  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 101  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Dimensão de profundidade 22.5  mm
Peso líquido 125  g
Peso bruto 145  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371821  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548008876  
Volume 0.300  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Acessório para PNOZelog, PNOZmulti e PSS, bloco terminal com filtro parafaixa de carga de 3 - 10 kOhm. ATENÇÃO: Produto descontinuado. Produto sucessor: 772290 Terminal Block Filter 3 a 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Acessório para PNOZ, PNOZmulti e PSS, bloco terminal com filtro parafaixa de carga de 10 a 30 kOhm. ATENÇÃO: Produto descontinuado. Produto sucessor: 772291 Terminal Block Filter 10 a 30 kOhm.
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Conjunto de terminais de reposição com força de mola conectáveis emtecnologia de aparafusamento, VE = 1 unidade P1 e 1 unidade P2.