U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
€901.88
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PDP67, apparaat, beschermingsgraad IP67, besturingssysteem I/O, failsafeen standaard, 2 M12-poorten, PROFINET IO DEVICE met PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, record I&M 0 en 1-4, digitale in- en uitgangen, 6/12 ingangen, testpulsuitgangen met 24 V DC 0,25 A, 6/0 uitgangen, halfgeleider, 0,5 A, eenpolig, plusschakelend, beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting, 2 uitgangen,halfgeleider, 2 A, tweepolig, schakelt naar 24 V (O0+) en 0 V (O0-), beveiligd tegen kortsluiting,beveiligd tegen overbelasting, Voedingsspanning, voeding Device Supply 24 V DC 16 A, voeding Load Supply 24 V DC 16 A, potentiaalscheiding, aansluiting functioneleaarde.
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Toepassingsgebied | Failsafe |
| Doel van U1 | Device supply |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 480 |
| Potentiaalscheiding U1 | ja |
| Doel van U2 | Load Supply |
| Voedingsspanning 2 (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie van U2 | -30 %/+25 % |
| Potentiaalscheiding U2 | ja |
| Aantal digitale ingangen |
6
12 |
| Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
| Ingangstype volgens EN 61131-2 | 1, 3 |
| Softwarefiltertijd | 0 ms ... 10 ms |
| Potentiaalscheiding ingang | ja |
| Voedingsspan. van de ingangen | Device supply |
| Voedingssp. 1-pol. uitgangen | Device supply |
| Potentiaalscheiding van HGU | ja |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Toegest. belast. 1-pol. uitg. |
ohms
inductief capacitief |
| Aantal 2-polige HL-uitgangen | 2 |
| Voedingssp. 2-pol. uitgangen | Load Supply |
| HL-uitg. 2-pol. kortsluitvast | JA |
| Aantal testpulsuitgangen | 12 |
| PROFINET IO-specificatie | V2.33 |
| PROFINET conformiteitsklassen | C |
| PROFIsafe-versie | V2.6 |
| Instelbare ovrd.snelh PROFINET | 100 Mbit/s |
| Instelling ovrdr.snlh PROFINET | automatisch |
| PROFINET certificering | PNO |
| Fabrikant-ID PROFINET | 092Fh |
| Connectortype PROFINET-interf. | M12 |
| PROFINET-type | IO-device |
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
-30
70 |
| Omgevingstemperatuur met UL | |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | kortdurend |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 (zone B) |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 200 m/s² |
| Lucht- en kruipwegen naar |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
| UL beschermingsgraad (type) | type 1 |
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Load Supply en Device Supply |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Functionele isolatie |
| Potentiaalscheiding 2 tussen | Ethernet en Device Supply |
| Soort potentiaalscheiding 2 | Functionele isolatie |
| Potentiaalscheiding 3 tussen | Ethernet en Load Supply |
| Soort potentiaalscheiding 3 | Functionele isolatie |
| Behuizingsmateriaal | GD-ZnAl4Cu1 |
| Aansluitklem | M12 |
| Klemsoort | schroefvergrendeling |
| Afmeting hoogte | 257.8 |
| Afmeting breedte | 61.3 |
| Afmeting diepte | 34.5 |
| Nettogewicht | 980 |
| Brutogewicht | 1000 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242604 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088083 |
| Volume | 0.658 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires