text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

Artikelnummer: 4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, Gerät, Schutzart IP67, Steuerungssystem I/O, Failsafe und Standard, 2 M12 Ports, PROFINET IO DEVICE mit PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, Datensatz I&M 0 und 1-4, digitale Ein- und Ausgänge, 6/12 Eingänge, Testtaktausgänge mit 24 V DC 0,25 A, 6/0 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest,...  Mehr

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PDP67, Gerät, Schutzart IP67, Steuerungssystem I/O, Failsafe und Standard, 2 M12 Ports, PROFINET IO DEVICE mit PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, Datensatz I&M 0 und 1-4, digitale Ein- und Ausgänge, 6/12 Eingänge, Testtaktausgänge mit 24 V DC 0,25 A, 6/0 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, 2 Ausgänge, Halbleiter, 2 A, zweipolig, schaltet nach 24 V (O0+) und 0 V (O0-), kurzschlussfest, überlastsicher, Spannungsversorgung, Einspeisung Device Supply 24 V DC 16 A, Einspeisung Load Supply 24 V DC 16 A, Potentialtrennung, Anschluss Funktionserde.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Zweck von U1 Device Supply  
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 480  
Potenzialtrennung U1 ja  
Zweck von U2 Load Supply  
Versorgungsspannung U2 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2 -30 %/+25 %  
Potenzialtrennung U2 ja  
Anzahl digitale Eingänge 6  
12  
Signalpegel am Eingang bei 0 -3 - +5 V DC  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Eingangstyp nach EN 61131-2 1, 3  
Software-Filterzeit 0 ms ... 10 ms  
Potenzialtrennung Eingang ja  
Versorgspng der Eingänge Device Supply  
Versorgspng der 1pol Ausgänge Device Supply  
Potenzialtrennung von HLA ja  
HL-A kurzschlussfest ja  
Zulässige Lasten 1pol. Ausgang ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Anzahl 2-polige HL-Ausgänge 2  
Versorgspng der 2pol Ausgänge Load Supply  
HL-Ausg. 2pol. kurzschlussfest JA  
Anzahl Testtaktausgänge 12  
PROFINET IO-Spezifikation V2.33  
PROFINET Konformitätsklassen C  
PROFIsafe-Version V2.6  
Einstellb.Übertr.rate PROFINET 100 MBit/s  
Einstellung Übertr.ratPROFINET automatisch  
PROFINET Zertifizierung PNO  
Herstellerkennung PROFINET 092Fh  
Steckertyp PROFINET-Schnittst. M12  
PROFINET Typ IO-Device  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -30  
70  
Umgebungstemperatur mit UL -30 - 50 °C  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? kurzzeitig  
Zul. Betriebshöhe über NN 5000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2 (Zone B)  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 200 m/s²  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP67  
UL Schutzart (Type) type 1  
Potenzialtrennung 1 zwischen Load Supply und Device Supply  
Art der Potenzialtrennung 1 Funktionsisolierung  
Potenzialtrennung 2 zwischen Ethernet und Device Supply  
Art der Potenzialtrennung 2 Funktionsisolierung  
Potenzialtrennung 3 zwischen Ethernet und Load Supply  
Art der Potenzialtrennung 3 Funktionsisolierung  
Gehäusematerial GD-ZnAl4Cu1  
Anschlussklemme M12  
Klemmenart schraubverriegelt  
Abmessung h 257.8  
Abmessung b 61.3  
Abmessung t 34.5  
Nettogewicht 980  
Bruttogewicht 1000  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088083  
Volumen 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Werkzeug für schnellles und mehrstufiges Abisolieren von Ethernet- und SafetyNET p-Kabeln, VPE 1 Satz.
Crimping Tool
Crimping Tool 380071
Handcrimpzange zum Verpressen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten, Querschnitt 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, Vierdornverpressung, feinstufige Crimpmaßeinstellung mittels Stellrad, Zwangssperre zur Vermeidung von Fehlcrimpungen.
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss der Sensoren PSENmag (Sicherheitsschalter)/PIT en1.0 (Zustimmtaster) an PSS67 und PDP67.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², schwarz, mit Abschirmung (Drahtgeflecht), zum Anschluss eines PSENcode-Sensors (codierter Sicherheitsschalter) an PSS67 und PDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, D-codiert, Schneidklemmenanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
Steckverbinder, 5-polig (4+FE), geschirmt, Buchse gerade M12, L-kodier (Power), Crimpanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 5 - 9 mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
Steckverbinder, 5-polig (4+FE), geschirmt, Buchse gerade M12, L-kodiert (Power), Crimpanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 5 - 9 mm
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
Zubehör, Verschlusskappen für M12-Ports an PDP67- und PSS67-Geräten, Schutzart IP67, schwarz, VPE 4 Stück, nur für A- und D-kodierte M12- Ports verwenden (380328 nur für L-kodierte).
Acc/MA/caps L-coded/M12
Acc/MA/caps L-coded/M12 380328
Zubehör, Verschlusskappen für M12-Ports an PDP67- und PSS67-Geräten, Schutzart IP67, grau, VPE 2 Stück, nur für L-kodierte M12-Ports verwenden (380324 nur für A- und D-kodierte).
µSD Memory Card 512MB M12A
µSD Memory Card 512MB M12A 4R000002
PDP67, Zubehör, microSD Speicherkarte, 512 MB, industrielle Ausführung, vernickeltes Messing-Gehäuse, M12 Stecker, A-kodiert, für PDP67 Geräte. Das Produkt wurde abgekündigt. Ersatz / Alternative: 4R000005
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12- Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12- Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12- Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12- Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12- Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftstecker, gerade, D- codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 0,5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12- Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftstecker, gerade, D- codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12- Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftstecker, gerade, D- codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12- Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftstecker, gerade, D- codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12- Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftstecker, gerade, D- codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 20 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK C1000010
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 0,5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK C1000011
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 3 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK C1000012
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK C1000013
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 10 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK C1000014
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000015
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 0,5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000016
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 3 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000017
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000018
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 10 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000019
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000020
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 30 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000021
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gewinkelt, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 0,5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000022
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gewinkelt, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 3 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000023
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gewinkelt, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000024
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gewinkelt, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 10 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000025
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gewinkelt, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 20 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000026
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gewinkelt, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 30 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK C1000027
Anschlussleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L- codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK C1000028
Anschlussleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L- codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 5 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK C1000029
Anschlussleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L- codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 10 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK C1000030
Anschlussleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L- codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 20 m
Acc/MA/label plates/IP67
Acc/MA/label plates/IP67 C1000033
Beschriftungsschilder für PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 Stück, 20 x 8 mm.
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
Y-Adapter zum Anschluss von PSEN ml b oder PSEN ml s an PDP67, 1 x 8- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert auf 2 x 5-pol. M12- Stiftstecker, gerade, A-codiert
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK C1000060
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, Kabellänge: 0,5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK C1000061
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, Kabellänge: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK C1000062
Anschlussleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L- codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, Kabellänge: 10 m