Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"774140","name":"PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Som på fig.
PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c
Produktnummer: 774140
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden
kortslutningsovervågning, udgange: 8 sluttekontakter, 1
brydekontakter,UB = 24 V AC, bredde: 90 mm,
kontaktgruppe til kontaktudvidelse + for... Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 8 sluttekontakter, 1 brydekontakter,UB = 24 V AC, bredde: 90 mm, kontaktgruppe til kontaktudvidelse + forstærkning i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.
Generelle data
Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Effektforbrug AC | 7 VA |
Indgange
Antal indgange | 2 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 0 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 8 A |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 8 A |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 5 A |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. P. |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmateriale relæ | AgSnO2 |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
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
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | fast |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
Mål, højde | 87 mm |
Mål, bredde | 90 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 600 g |
Bruttovægt | 610 g |
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
EAN-kode | 4046548011906 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |