Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"774140","name":"PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Similaire à l’illustration
PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c
Numéro de l'article: 774140
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canauxavec /
sans
détection des courts-circuits, sorties : 8 F, 1 O, UB = 24
V AC,largeur : 90 mm,
bloc de contacts pour l’extension de cont... Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canauxavec / sans détection des courts-circuits, sorties : 8 F, 1 O, UB = 24 V AC,largeur : 90 mm, bloc de contacts pour l’extension de contacts + renforcement associé àdes parties de commande dédiées à la sécurité.
Données generales
Homologation |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC |
Puissance absorbée AC | 7 VA |
Entrées
Nombre d’entrées | 2 |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties statiques | 0 |
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tension AC1 contact de sécu. | 240 V |
Courant max. AC1 contact sécu. | 8 A |
Tension DC1 contact de sécu. | 24 V |
Courant max. DC1 contact sécu. | 8 A |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tension AC15 contact de sécu. | 230 V |
Courant max AC15 contact sécu. | 5 A |
Tension DC13 contact de sécu. | 24 V |
Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC G. P. |
Contacts sécurité : Pilot Duty | B300, R300 |
Matériau des contacts relais | AgSnO2 |
Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -10 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
Catégorie de surtensions | III / II |
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
Matériau du boîtier partie inf | |
Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
Matériau du boîtier partie sup | |
Bornier de raccordement | Bornier à vis |
Type de borniers | Fixe |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 10 AWG |
Dimensions hauteur | 87 mm |
Dimension largeur | 90 mm |
Dimension profondeur | 121 mm |
Poids net | 600 g |
Poids brut | 610 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548011906 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |