Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"774140","name":"PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c
Productnummer: 774140
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder
detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 8 M, 1 V, UB = 24 V
AC,breedte: 90 mm,
contactblok voor contactuitbreiding + versterking in... Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Contactuitbreiding, ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 8 M, 1 V, UB = 24 V AC,breedte: 90 mm, contactblok voor contactuitbreiding + versterking in combinatie met veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen.
Algemene data
Goedkeuring |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | AC |
Opgenomen vermogen AC | 7 VA |
Ingangen
Aantal ingangen | 2 |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 0 |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 V |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 8 A |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 V |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 8 A |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 V |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 5 A |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 V |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.P. |
Veiligh.contacten:Pilot Duty | B300, R300 |
Materiaal relaiscontacten | AgSnO2 |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
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
Behuizingsmat. onderste deel | |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | vast |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 10 AWG |
Afmeting hoogte | 87 mm |
Afmeting breedte | 90 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 600 g |
Brutogewicht | 610 g |
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
EAN-code | 4046548011906 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |