text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCcable M4/C1B7/LXX/4Q0/S1

Produktnummer: 8177330
GTIN: 
Hybrid cable assembled on both sides: Crimp connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Hybrid cable assembled on both sides: Crimp connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;

 
Omgivelsestemperatur -20  
80  
Stiktype 1 11-pol. M40-hunstik DSL  
Form på stiktype 1 lige  
Stiktype 2 Endemuffe  
Stiktype 3 15-pol. Sub-D-hanstik  
Form på stiktype 3 lige  
Husets materiale stik 3 GD-Zn  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Kontaktoverflader materiale 2 Sn  
Kontaktoverflader materiale 3 Au  
Materiale skærmoverflade K1 Sn  
Farve på kabelkappe 1 orange  
Materiale for kabelkappe 1 TPU  
Trækevne for kabel 1 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 15.8  
16.6  
Tværsnit dataleder K1 (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22))  
Afskærmning K1 ja  
Afskærmningstype K1 Trådvæv  
Nettovægt 480  
Bruttovægt 550  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000026