text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCcable M4/C1B7/LXX/4Q0/S1

製品コード: 8177330
GTIN: 
Hybrid cable assembled on both sides: Crimp connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


Hybrid cable assembled on both sides: Crimp connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;

 
使用周囲温度 -20  
80  
コネクタタイプ1 11ピンM40 (メス) コネクタDSL  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
コネクタタイプ2 圧着端子  
コネクタタイプ3 15ピンD-Sub (オス) コネクタ  
コネクタタイプ3の形状 ストレート  
コネクタ3ハウジング素材 GD-Zn  
接点表面材1 Au  
接点表面材2 Sn  
接点表面材3 Au  
K1シールドの素材 Sn  
絶縁ケーブル1の色 オレンジ  
ケーブル絶縁1の素材 TPU  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
曲げ半径(設置時)K1 5 x Ø  
ケーブルK1最大外径 15.8  
16.6  
データケーブルK1接続線径 (4×4.0+(2×1.00)+(2×AWG22))  
シールド処理K1 はい  
シールドタイプK1 メッシュワイヤ  
実量 480  
総重量 550  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-9.1  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000026