Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8177330","name":"PMCcable M4/C1B7/LXX/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C1B7/LXX/4Q0/S1
Artikelnummer: 8177330
GTIN:
Hybrid-Kabel beidseitig konfektioniert: Aderendhülsen <> con.40
Rundstecker 11-polig speedtec; Aderzahl und Querschnitt (4x4,0+(2x1,0)+
(2xAWG22)); geeignet für PMCprotego D.48-72 und den Motoren PMCtendo
SZ.75...K mit HDSL-Geber; Länge nach Kundenvorgabe;
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Hybrid-Kabel beidseitig konfektioniert: Aderendhülsen <> con.40 Rundstecker 11-polig speedtec; Aderzahl und Querschnitt (4x4,0+(2x1,0)+ (2xAWG22)); geeignet für PMCprotego D.48-72 und den Motoren PMCtendo SZ.75...K mit HDSL-Geber; Länge nach Kundenvorgabe;
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-20
80 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 11-pol. M40-Buchsenstecker DSL |
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Steckertyp 2 | Aderendhülse |
| Steckertyp 3 | 15-pol. Sub-D-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 3 | gerade |
| Gehäusematerial Stecker 3 | GD-Zn |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
| Kontaktoberflächen Material 2 | Sn |
| Kontaktoberflächen Material 3 | Au |
| Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | orange |
| Material des Kabelmantels 1 | TPU |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1 |
15.8
16.6 |
| Querschnitt Daten-Leiter K1 | (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22)) |
| Abschirmung K1 | ja |
| Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
| Nettogewicht | 480 |
| Bruttogewicht | 550 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |