Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"315200","name":"PSSu E F 4DI-R","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Som på fig.
PSSu E F 4DI-R
Produktnummer: 315200
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 4 indgange,
2 testimpulsudgange 0,25 A, til jernbaneapplikationer.
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
UKCA EAC TÜV |
Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Indgange
Antal digitale indgange | 4 |
Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Potentialadskillelse indgange | ja |
Test clockudgange
Antal testpulsudgange | 2 |
Miljøoplysninger
Mont.sted standard1 jernbane | EN 50125-3 |
Mont.sted iht. stand.1 jernb. | Skinneområde (1m - 3m) |
Mont.sted standard2 jernbane | EN 61373 |
Mont.sted iht. stand.2 jernb. | Kategori 1, klasse A + B |
Klimabelastning iht. ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 50155 |
Omgivelsestemperatur | -40 - 70 °C |
Standard 2 f. omgivelsestemp. | EN 50125-1 |
Omgiv. temp. iht. standard2 | -40 ... +70 °C |
Standard 3 f. omgivelsestemp. | EN 50125-3 |
Omgiv. temp. iht. standard3 | -40 ... +70 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | |
Tildugning tilladt? |
kortvarigt EN 50155 |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... |
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 50125-3 |
Bredbåndsstøj iht. standard | EN 61373 |
Bredbåndsstøj iht. standard | EN 50125-3 |
Standard1 bredbåndsstøj bane | EN 61373 |
Frekv. bredbåndsstøj bane | 5 ... 150 Hz |
Accelerat. bredbåndsstøj bane | |
Accelerat. bredbåndsstøj | |
Accel. stød iht. stand. 1 | 2g |
Accel. stød iht. stand. 2 | 5g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 50124-1 |
Overspændingskategori | OV2 |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | PD2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Mekaniske data
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husets materiale kodning | PA |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 76 mm |
Mål, bredde | 12.6 mm |
Mål, dybde | 60.2 mm |
Nettovægt | 36 g |
Bruttovægt | 44 g |
Navn kodningselement | D |
Farve kodningselement | gul |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548066180 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.049 |
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.155.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.970.00
Kr.152.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.970.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.421.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav. Alle interne 7 signaler er til rådighed på klemmerne!
Kr.237.00
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4
tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.131.00
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4
tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.131.00
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav. Alle interne 7 signaler er til rådighed på klemmerne!
Kr.218.00
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 6
tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.155.00
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 6
tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.139.00