Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"315200","name":"PSSu E F 4DI-R","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Imagem similar
PSSu E F 4DI-R
Número do produto: 315200
GTIN: 4046548066180
PSSu, módulo eletrônico, Failsafe, entradas e saídas digitais, 4
entradas, 2 saídas de ciclos de teste de 0,25 A, para aplicações
ferroviárias.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para ...
Mais
Unidade
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSSu, módulo eletrônico, Failsafe, entradas e saídas digitais, 4 entradas, 2 saídas de ciclos de teste de 0,25 A, para aplicações ferroviárias. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Entradas
| Quantidade de entradas digitai |
4
4 |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
| Isolamento pot. entradas | sim |
Saídas do relógio de teste
| Número saídas pulso de teste | 2 |
Dados ambientais
| Extensão norma1, local instal. | EN 50125-3 |
| Local instal. seg. ext. norma1 | Área da faixa (1 m a 3 m) |
| Extensão norma2, local instal. | EN 61373 |
| Local instal. seg. ext. norma2 | Categoria 1, classe A + B |
| Tensão climática segundo... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norma da temp. ambiente | EN 50155 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Norma 2 p/ temp. ambiente | EN 50125-1 |
| Temp. ambiente conf. norma 2 | -40 ... +70 °C |
| Norma 3 p/ temp. ambiente | EN 50125-3 |
| Temp. ambiente conf. norma 3 | -40 ... +70 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | |
| Condensação admissível? |
a curto prazo
EN 50155 |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Oscilações conforme norma... | EN 50125-3 |
| Ruído de banda larga após | EN 61373 |
| Ruído de banda larga após | EN 50125-3 |
| Norma1 ruído banda larga trem | EN 61373 |
| Freq. Ruído banda larga trem | 5 ... 150 Hz |
| Acel. Ruído banda larga trem | |
| Aceleração Ruído banda larga | |
| Acel. choque conf. norma 1 | 2g |
| Acel. choque conf. norma 2 | 5g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 50124-1 |
| Categoria de sobretensão | OV2 |
| Grau de poluição dielétr. fuga | PD2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes | IP20 |
Dados mecânicos
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Codific. do material da caixa | PA |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 76 |
| Dimensão de profundidade | 12.6 |
| Dimensão de profundidade | 60.2 |
| Peso líquido | 36 |
| Peso bruto | 44 |
| Nome do elemento codificador | D |
| Cor do elemento codificador | amarelo |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242604 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066180 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 4
níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca, para elevadas
exigências ambientais.
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 4
níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola, para elevadas
exigências ambientais.
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 6
níveis de conexão, 12 terminais, conexão de rosca, para elevadas
exigências ambientais.
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 6
níveis de conexão, 12 terminais, conexão de mola, para elevadas
exigências ambientais.
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 6
níveis de conexão, 12 terminais, conexão de rosca, para elevadas
exigências ambientais. Todos os 7 sinais internos presentes nosterminais!
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 6
níveis de conexão, 12 terminais, conexão de mola, para elevadas
exigências ambientais. Todos os 7 sinais internos presentes nosterminais!
Acessórios opcionais
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento, paraelevadas
exigências ambientais.