text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSu E F 4DI-R

Номер артикула: 315200
GTIN: 4046548066180
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4 входа, 2 выхода тестовых импульсов 0,25 A, для использования на железныхдорогах. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы на...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4 входа, 2 выхода тестовых импульсов 0,25 A, для использования на железныхдорогах. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Области применения Отказоустойчивый  
 
Число цифровых входов 4  
4  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Входы с развязкой потенциалов да  
Число выходов с тестовыми импу 2  
Обл. прим. по станд. 1 для ж/д Участок пути (1 м–3 м)  
Обл. прим. по станд. 1 для ж/д EN 50125-3  
Обл. прим. по станд. 2 для ж/д EN 61373  
Обл. прим. по станд. 2 для ж/д Категория 1, класс A + B  
Климат. совмест. с EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Стандарт темп. окр. среды EN 50155  
Окружающая температура -40  
70  
Стандарт темп. окр. среды 2 EN 50125-1  
Темп. окр. возд. по станд. 2 -40... +70 °C  
Стандарт темп. окр. среды 3 EN 50125-3  
Темп. окр. возд. по станд. 3 -40 ... +70 °C  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности
Конденсация допустима? Кратко  
EN 50155  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 50125-3  
Широкополосный шум к EN 61373  
Широкополосный шум к EN 50125-3  
Стандарт1 широк. шум, рейка EN 61373  
Ширкопол. част. ускор., рейка 5 ... 150 Гц  
Ширкопол. шум ускорения, рейка
Широкополосный шум ускорения
Ускор.уд.возд. по стандарту1 2g  
Ускор.уд.возд. по стандарту2 5g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 50124-1  
Категория перенапряжения OV2  
Степ. загряз., зазор и утечка PD2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм IP20  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Код материала корпуса Полиамид  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 76  
Размер по ширине 12.6  
Размер по глубине 60.2  
Вес нетто 36  
Вес брутто 44  
Название кодирующего элемента D  
Цвет кодирующего элемента Желтый  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242604  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548066180  
Объем 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6 уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6 уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 1 уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение, для повышенных требований к окружающей среде. Все 7 внутренних сигналов присутствуютнаклеммах!
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный, 6 уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты, для повышенных требований к окружающей среде. Все 7 внутренних сигналов присутствуютнаклеммах!

Дополнительные принадлежности

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, оконечная пластина с интегрированным оконечным резистором ,.