閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"4R000004","name":"PDP67 PN 8FDIO 4IOLS","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880QU"]}
実際の製品は異なる場合があります
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
製品コード: 4R000004
GTIN: 4046548104806
分散型フィールド用装置(安全および一般アプリケーション用)、保護等級 IP6 7/IP69K、M12メスコネクタ、PROFIsafe搭載
PROFINET IO装置、適合クラスC(CC-C)、PROFIenergy、IRT/RT、データセットI &M 0および1~4、共有装
置、MRP、4個のポートを有するIO-Link Safetyマスタ(V1.1.3)、最大 8個の設 定可能な安全デジタル入出力、24 VDC
0.25 Aのテストパルス出力 半導体出力0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷 保護、Device Supply供給 24 VDC 16
A、Load Supply供給 24 VDC 16A、電位分離、機能アース接続
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
分散型フィールド用装置(安全および一般アプリケーション用)、保護等級 IP6 7/IP69K、M12メスコネクタ、PROFIsafe搭載 PROFINET IO装置、適合クラスC(CC-C)、PROFIenergy、IRT/RT、データセットI &M 0および1~4、共有装 置、MRP、4個のポートを有するIO-Link Safetyマスタ(V1.1.3)、最大 8個の設 定可能な安全デジタル入出力、24 VDC 0.25 Aのテストパルス出力 半導体出力0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷 保護、Device Supply供給 24 VDC 16 A、Load Supply供給 24 VDC 16A、電位分離、機能アース接続
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| アプリケーション範囲 | Fail-safe |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | Device Supply |
| 供給電圧 (V) | 24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 480 |
| U2の目的 | Load Supply |
| 供給電圧2 (V) | 24 |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
IO リンク ポート(C/Q)
| ClassBのIOLポートは有効? | nein |
| IO-Linkポート間の電位分離 | nein |
| IO-Linkリビジョン | V1.1.4 |
| IO-Linkポートの通信速度 | COM1/COM2/COM3 |
| DIモードでの入力電流 | 2,5 mA/5 mA (umschaltbar) |
| DOモード出力での短絡保護 | ja |
| 電源の短絡保護 | ja |
入力
| デジタル入力数 | 8 |
| 入力の“0”信号レベル | -3 - +5 V DC |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
| EN 61131-2適合の入力タイプ | 1, 3 |
| ソフトウェアのフィルタ時間 | 0 ms ...10 ms |
| 入力への電圧供給 | 装置供給 |
半導体出力
| 単極出力への供給電圧 | 装置供給 |
| 半導体出力の短絡保護 | ja |
| 単極出力の許容負荷 |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
テストクロック出力
| テストパルス出力数 | 8 |
PROFINETインターフェース
| PROFINET IOの仕様 | |
| PROFINETの適合クラス | C |
| PROFIsafeバージョン | V2.6 |
| 設定可能なPROFINETの通信速度 | 100 MBit/s |
| PROFINETの通信速度設定 | automatisch |
| PROFINET認証 | PNO |
| PROFINETのメーカID | 092Fh |
| PROFINET I/Fのコネクタタイプ | M12 |
| PROFINETタイプ | IO-Device |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -30 |
| UL認証の周囲温度 | -30 - 50 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| 結露耐性 | kurzzeitig |
| 許容動作高度ASL | 5000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 (Zone B) |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 200 m/s² |
| 空間距離と沿面距離 |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、ハウジング |
IP67 (not evaluated by UL)
IP69K (not evaluated by UL) |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | Load Supply und Device Supply |
| 電位分離1のタイプ | Funktionsisolierung |
| 回路2の電位分離 | Ethernet und Device Supply |
| 電位分離2のタイプ | Funktionsisolierung |
| 回路3の電位分離 | Ethernet und Load Supply |
| 電位分離3のタイプ | Funktionsisolierung |
機械的データ
| ハウジング素材 | GD-ZnAl4Cu1 |
| 接続端子 | M12 |
| 端子スタイル | schraubverriegelt |
| 高さ | 257.8 |
| 幅 | 61.3 |
| 奥行き | 34.5 |
| 実量 | 988 |
| 総重量 | 1003 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 7a |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104806 |
| ボリューム | 0.658 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
アクセサリ(オプション)
Crimping Tool
380071
回したピンとソケットの接点用ハンドプレス圧着工具
、直径0.08~2.5 mm²、AWG 28~13、4マンドレルプレス、
調整ホイールを使用した圧着測定の感度設定、
圧着不良を防ぐための強制ロック。
PSEN ma adapter
380300
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、
M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、4×0.34 mm²、黒、センサPSENmag
(安全スイッチ)/PIT en1.0 (イネーブルスイッチ)をPSS67およびPDP67に接続。
PSEN cs adapter
380301
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、
M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、5×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、
PSENcodeセンサ (RFID式安全近接スイッチ) を
PSS67およびPDP67に接続。
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn
ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
プラグインコネクタ、5ピン、ソケット (ストレート)M12、Aコード化、スクリュー接続、
ねじリングの素材: CuZnニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (アングル) M12、Aコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn
ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (アングル) M12、Aコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn
ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
プラグインコネクタ、4ピン、コネクタ (ストレート) M12、Dコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、
ケーブルスクリュー接続Pg9、アウターケーブル径6~8mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
プラグインコネクタ、5ピン (4+Fe)、シールド、ソケット (ストレート)M12、Lコード化
(電源)、圧着接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、
ケーブルスクリュー接続Pg11、アウターケーブル径5~9mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
プラグインコネクタ、5ピン (4+Fe)、シールド、ソケット (ストレート)M12、Lコード化
(電源)、圧着コネクタ、ねじリングの素材:亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、
ケーブルスクリュー接続Pg11、アウターケーブル径5~9mm
Caps for IP67 moduls
380324
アクセサリ、PDP67およびPSS67装置のM12ポート用エンドキャップ、
保護等級IP67、黒、PU 4個、AおよびDコード化M12
ポート専用 (380328はLコード化専用)。
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
アクセサリ、PDP67およびPSS67装置のM12ポート用エンドキャップ、
保護等級IP67、グレー、PU 2個、Lコード化M12
ポート専用 (380324はAおよびDコード化専用)。
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
PDP67、アクセサリ、microSDメモリカード、512 MB、産業用バージョン、
ニッケルめっき真ちゅう製ハウジング、M12コネクタ、Aコード化、PDP67装置用 。
Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D
コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D
コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D
コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D
コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D
コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L
コード化、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Lコード化、
導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 0.5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L
コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、
導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 3 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L
コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、
導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L
コード化、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Lコード化、
導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 10 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L
コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、
導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5
ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34
mm²、ケーブル長: 0.5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000016
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5
ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34
mm²、ケーブル長: 3 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000017
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5
ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34
mm²、ケーブル長: 5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5
ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34
mm²、ケーブル長: 10 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5
ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34
mm²、ケーブル長: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000020
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5
ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34
mm²、ケーブル長: 30 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000021
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5
ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34
mm²、ケーブル長: 0.5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000022
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5
ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34
mm²、ケーブル長: 3 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000023
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5
ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34
mm²、ケーブル長: 5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000024
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5
ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34
mm²、ケーブル長: 10 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000025
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5
ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34
mm²、ケーブル長: 20 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000026
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5
ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34
mm²、ケーブル長: 30 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
C1000027
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L
コード化、導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
C1000028
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L
コード化、導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 5 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
C1000029
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L
コード化、導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 10 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
C1000030
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L
コード化、導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 20 m
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
PSEN ml bまたはPSEN ml sをPDP67に接続するためのYアダプタ、8ピンM12(メス) コネクタ1本、ストレート、Aコード化、5ピンM12 (オス)コネクタ2本、ストレート、Aコード化
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
C1000060
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L
コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、
導体接続線径:5 x 2.5 mm²、16 A、ケーブル長: 0.5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
C1000061
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L
コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、
導体接続線径:5 x 2.5 mm²、16 A、ケーブル長: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
C1000062
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L
コード化、導体接続線径:5 x 2.5 mm²、16 A、ケーブル長: 10 m