text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

Номер артикула: 4R000004
GTIN: 4046548104806
Децентрализованное полевое устройство для безопасных и стандартныхприменений, тип защиты IP67/IP69K, гнездовой разъем M12, устройство PROFINET IO с PROFIsafe, класс соответствия C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, набор данных I&M 0 и1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master с 4 портами (V1.1.3), макс. 8 конфигурируемых безопасных цифровых входов/...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Децентрализованное полевое устройство для безопасных и стандартныхприменений, тип защиты IP67/IP69K, гнездовой разъем M12, устройство PROFINET IO с PROFIsafe, класс соответствия C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, набор данных I&M 0 и1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master с 4 портами (V1.1.3), макс. 8 конфигурируемых безопасных цифровых входов/выходов, выходы тестовыхимпульсов с 24 В постоянного тока 0,25 A, полупроводниковый выход 0,5 А,однополюсный, с положительным переключением, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, питание DeviceSupply 24 В постоянного тока 16 А, питание Load Supply 24 В постоянного тока 16 А, изоляция потенциалов, функциональное заземление

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Области применения Отказоустойчивый  
 
Назначение U1 Питание устройства  
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 480  
Назначение U2 Питание нагрузки  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Разв. потенц. между портами Нет  
Изменение IO-Link V1.1.3  
Скорость связи с портами IOL COM1/COM2/COM3  
Входной ток в режиме DI
Защита вых. от КЗ в режиме DO Да  
Защита ист. пит. L+ от КЗ Да  
Число цифровых входов 8  
8  
Уровень сигн. при «0» на входе -3 – +5 В пост. тока  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Тип напряжения по EN 61131-2 1, 3  
Время программной фильтрации 0 мс ... 10 мс  
Напр., подаваемое на входы Питание устройства  
Напр. пит. 1-полюсных выходов Питание устройства  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. Резистентный  
Индуктивный  
Ёмкостный  
Число выходов с тестовыми импу 8  
Спецификация PROFINET IO
Классы соответствия PROFINET C  
Версия PROFIsafe V2.6  
Настраив. скор. пер. PROFINET 100 Мбит/с  
Настр. скор. передачи PROFINET Автоматический  
Сертификация PROFINET PNO  
Ид. № производителя PROFINET 092Fh  
Тип разъема интерф. PROFINET M12  
Тип PROFINET Устройство ввода/вывода  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -30  
70  
Темп. окружающей среды по UL
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Кратко  
Постоянная рабочая высота ASL 5000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2 (зона B)  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 200 м/с²  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP67 (not evaluated by UL)  
Развязка потенциалов 1 между Питание нагрузки и устройства  
Тип развязки потенциалов 1 Функциональная изоляция  
Развязка потенциалов 2 между Ethernet и питание устройства  
Тип развязки потенциалов 2 Функциональная изоляция  
Развязка потенциалов 3 между Ethernet и питание нагрузки  
Тип развязки потенциалов 3 Функциональная изоляция  
Материал корпуса GD-ZnAl4Cu1  
Соединительная клемма M12  
Тип клеммы винтовая блокировка  
Размер по высоте 257.8  
Размер по ширине 61.3  
Размер по глубине 34.5  
Вес нетто 988  
Вес брутто 1003  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242204  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548104806  
Объем 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Дополнительные принадлежности

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Инструмент для быстрой и многоэтапной зачистки кабелей Ethernet и SafetyNET p, 1 комплект в упаковке.
Crimping Tool
Crimping Tool 380071
Ручной обжимной инструмент для обжима проточенных и гнездовых контактов, диаметр 0,08–2,5 мм², калибр по AWG 28–13, обжим с четырьмя оправками, прецизионная настройка калибра обжима с помощью регулировочногоколесика, принудительная блокировка для предотвращения ошибочного обжима.
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А, полиуретан, 0,1 м, 4 × 0,34 мм², черный, для подключения датчиковPSENmag (защитный выключатель)/PIT en1.0 (выключатель блокировки) к PSS67 иPDP67.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А, полиуретан, 0,1 м, 5 × 0,25 мм², черный, с экранированием (проволочнаясетка), для подключения датчика PSENcode (кодируемый защитный выключатель) к PSS67 и PDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Коннектор, 5-контактный, прямой коннектор M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZn никелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Коннектор, 5-контактное, прямое гнездо M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZnникелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Коннектор, 5-контактный, угловой коннектор M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZn никелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
Коннектор, 5-контактный, угловой коннектор M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZn никелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Коннектор, 4-контактный, прямой коннектор M12, с кодом D, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное, винтовое соединение кабеля Pg9, наружный диаметр кабеля 6-8 мм
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
Коннектор, 5-контактное (4+FE), прямое экранированное гнездо M12, скодом L (питание), обжимное соединение, материал резьбового кольцевогосоединения: Цинковое литье, никелированное, винтовое соединение кабеля Pg11, наружный диаметр кабеля 5-9 мм
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
Коннектор, 5-контактное (4+FE), прямое экранированное гнездо M12, скодом L (питание), обжимное соединение, материал резьбового кольцевогосоединения: Цинковое литье, никелированное, винтовое соединение кабеля Pg11, наружный диаметр кабеля 5-9 мм
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
Принадлежности, заглушки для портов M12 на устройствах PDP67 и PSS67, тип защиты IP67, черные, 4 шт. в упаковке. Используйте только для портовM12 типа A и D (артикул 380328 только для портов типа L).
Acc/MA/caps L-coded/M12
Acc/MA/caps L-coded/M12 380328
Принадлежности, заглушки для портов M12 на устройствах PDP67 и PSS67, тип защиты IP67, серые, 2 шт. в упаковке. Используйте только для портовM12 типа L (артикул 380324 только для портов типа A и D).
µSD Memory Card 512MB M12A
µSD Memory Card 512MB M12A 4R000002
PDP67, принадлежности, карта памяти microSD, 512 МБ, промышленнаяверсия, корпус из никелированной латуни, разъем М12, тип А, для устройств PDP67. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 3 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 5 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 10 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 20 м
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D , сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 0,5 м
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D , сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 3 м
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D , сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 5 м
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D , сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 10 м
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D , сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 20 м
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK C1000010
Провод соединительный силовой, 5-контактный штекерный разъем M12 прямойтипа L – 5-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа L , сечение проводника: 5 x 1,5 мм², 12 A, длина кабеля: 0,5 м
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK C1000011
Провод соединительный силовой, 5-контактный штекерный разъем M12 прямойтипа L – 5-контактный гнездовой разъем прямой типа L , сечение проводника: 5 x 1,5 мм², 12 A, длина кабеля: 3 м
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK C1000012
Провод соединительный силовой, 5-контактный штекерный разъем M12 прямойтипа L – 5-контактный гнездовой разъем прямой типа L , сечение проводника: 5 x 1,5 мм², 12 A, длина кабеля: 5 м
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK C1000013
Провод соединительный силовой, 5-контактный штекерный разъем M12 прямойтипа L – 5-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа L , сечение проводника: 5 x 1,5 мм², 12 A, длина кабеля: 10 м
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK C1000014
Провод соединительный силовой, 5-контактный штекерный разъем M12 прямойтипа L – 5-контактный гнездовой разъем прямой типа L , сечение проводника: 5 x 1,5 мм², 12 A, длина кабеля: 20 м
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000015
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 прямой типа А –5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А, сечение проводника: 5 x 0,34 мм², длина кабеля: 0,5 м
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000016
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 прямой типа А –5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А, сечение проводника: 5 x 0,34 мм², длина кабеля: 3 м
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000017
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 прямой типа А –5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А, сечение проводника: 5 x 0,34 мм², длина кабеля: 5 м
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000018
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 прямой типа А –5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А, сечение проводника: 5 x 0,34 мм², длина кабеля: 10 м
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000019
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 прямой типа А –5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А, сечение проводника: 5 x 0,34 мм², длина кабеля: 20 м
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000020
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 прямой типа А –5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А, сечение проводника: 5 x 0,34 мм², длина кабеля: 30 м
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000021
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 угловой типа А– 5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А, сечение проводника: 5 x 0,34 мм², длина кабеля: 0,5 м
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000022
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 угловой типа А– 5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А, сечение проводника: 5 x 0,34 мм², длина кабеля: 3 м
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000023
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 угловой типа А– 5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А, сечение проводника: 5 x 0,34 мм², длина кабеля: 5 м
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000024
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 угловой типа А– 5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А, сечение проводника: 5 x 0,34 мм², длина кабеля: 10 м
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000025
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 угловой типа А– 5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А, сечение проводника: 5 x 0,34 мм², длина кабеля: 20 м
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000026
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 угловой типа А– 5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А, сечение проводника: 5 x 0,34 мм², длина кабеля: 30 м
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK C1000027
Кабель соединительный силовой, 5-контактный гнездовой разъем M12 прямойтипа L , сечение проводника: 5 x 1,5 мм², 12 A, длина кабеля: 3 м
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK C1000028
Кабель соединительный силовой, 5-контактный гнездовой разъем M12, прямойтипа L , сечение проводника: 5 x 1,5 мм², 12 A, длина кабеля: 5 м
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK C1000029
Кабель соединительный силовой, 5-контактный гнездовой разъем M12, прямойтипа L , сечение проводника: 5 x 1,5 мм², 12 A, длина кабеля: 10 м
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK C1000030
Кабель соединительный силовой, 5-контактный гнездовой разъем M12, прямойтипа L , сечение проводника: 5 x 1,5 мм², 12 A, длина кабеля: 20 м
Acc/MA/label plates/IP67
Acc/MA/label plates/IP67 C1000033
Plastic label plates for PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 pieces, 20 x 8 mm.
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
Y-адаптер для подключения PSEN ml b или PSEN ml s к PDP67, 1 x 8- контактный гнездовой разъем M12, прямой, A-кодированный на 2 x5-контактных штыревых разъемах M12 , прямой, A-кодированный
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK C1000060
Провод соединительный силовой, 5-контактный штекерный разъем M12 прямойтипа L – 5-контактный гнездовой разъем прямой типа L , сечение проводника: 5 x 2,5 мм², 16 A, длина кабеля: 0,5 м
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK C1000061
Провод соединительный силовой, 5-контактный штекерный разъем M12 прямойтипа L – 5-контактный гнездовой разъем прямой типа L , сечение проводника: 5 x 2,5 мм², 16 A, длина кабеля: 3 м
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK C1000062
Кабель соединительный силовой, 5-контактный гнездовой разъем M12,прямой, тип L , сечение проводника: 5 x 2,5 мм², 16 A, длина кабеля: 10 м