text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ m B0

Produktnummer: 772100
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul, kan udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.

Bemærk venligst den midlertidigt ændrede farve på huset. Funktionen påvirkes ikke af dette.
Yderligere informationer finder du på Sales Information – 229402 .


Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.5,152.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Formål med U1 Forsyning af systemet  
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Modulsikring (automat) af U1 6 A, automat, kar.B  
Formål med U2 Forsyning af halvlederudgange  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2  
Potentialadskillelse U2 ja  
Tilladte laster ohmsk  
induktiv  
kapacitiv  
Antal konfigurerbare I/O 8  
Potentialadskill. af IO nej  
Kortsl.beskyttelse ikke si HLU ja  
Spænding ved 1 ikke si. HLU UB - 2 V ved 0,1 A  
Antal digitale indgange 12  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Potentialadskillelse indgange nej  
Potentialadskill. af HLU ja  
HL-U kortslutningssikret ja  
Antal testpulsudgange 4  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Kapslingsklasse, klemmer  
Potentialadskillelse 1 mellem HL-udgang og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 1 Basisisolering  
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Mål for DIN-skinne  
 
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Fjederklemme  
Skrueklemme  
Klemmetype stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 101.4  mm
Mål, bredde 45  mm
Mål, dybde 120  mm
Nettovægt 235  g
Bruttovægt 250  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548059137  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
Volumen 0.648  
 

Ekstra tilbehør

Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.2,016.00
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.1,512.00
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.2,519.00
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti-chipkort, sæt med 10 stk., 8 kB.
Kr.910.00
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti-chipkort, sæt med 10 stk., 32 kB.
Kr.1,364.00
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.) 779261
Slutterminering på venstre side af basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Kr.309.00
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Mærkat til chipkort, små styringer PNOZmulti, 12 stk.
Kr.90.00
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Holder til chipkort, til PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
Kr.90.00
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkortlæser til PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
Kr.680.00
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.6,845.00
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.14,844.00
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, USB-kabel, længde 5 m.
Kr.220.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Upgrade-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til opgradering afversionsnummeret på en eksisterende Basis-Service-licens, licensnøgle til oplåsning af alle servicefunktioner. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.761.00
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-kabel, længde 3 m.
Kr.181.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Opgraderingslicens til opgradering af versionsnummeret på eneksisterende basislicens til den fulde version af softwaren PNOZmulti Configurator, licensnøgle til frigivelse af alle funktioner.
Kr.1,649.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Kr.364.00
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Upgrade-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til opgradering afversionsnummeret på en eksisterende User-Service-licens, licensnøgle til oplåsning af alle servicefunktioner. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.411.00
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Basis-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til brug af service- versionen på én arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af servicefunktionerne. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.1,699.00
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
User-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til brug af service- versionen på én yderligere arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af servicefunktionerne. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.635.00
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
User-licens til PNOZmulti Configurator, fuld version til brug på en ekstra arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af alle funktioner, kun gyldig til udvidelse af en basislicens. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.1,369.00
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.15,288.00
Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.33,124.00

Nødvendigt driftstilbehør

Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-chipkort, 1 stk., 32 kB.
Kr.158.00
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti-chipkort, 1 stk., 8 kB.
Kr.100.00
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 8-polede med fjederkraftteknik,pakke = hver 1 stk. X1, X2, X3, X4.
Kr.302.00
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 8-polede med skrueteknik, pakke =hver 1 stk. X1, X2, X3, X4.
Kr.302.00

Alternativ

PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul, kan udvides, Ethernet-interface med switch, USB-hukommelse.
Kr.3,919.00

Passende til

PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul, POWERLINK.
Kr.2,738.00
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul, sikker tilslutning af 2 konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2.
Kr.1,901.00
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul, sikker tilslutning af decentrale I/O-moduler.
Kr.1,901.00
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF SafetyNET 772122
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, sikkert kommunikationsmodul SafetyNET p RTFL til PNOZ m Bx.
Kr.3,805.00
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, kommunikationsmodul, 2 Ethernet / Modbus-TCP-interfaces.
Kr.1,619.00