Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 2.2 unit
Kr.7,279.00
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkert beskyttelsesdørssystem, 2. generation, sikker låsning med sikker tvangskobling, i overensstemmelse med EN 60947-5-3, tilapplikationer op til PL e. Består af 5 elementer: 1. Belyst trykknap til aktivering af beskyttelsesdøren, 2. Trykknap til adgang og frigivelse af beskyttelsesdøren, 3. Nøgleafbryder, 4. Belyst trykknap, 5. Nødstopknap, unikt fuldt kodet, M12/5-tilslutning. Leveringsomfang: Sensorenhed med trykknapper inklusive farvekapper og flugtvejsoplåsningsstang samt aktuator til højre- eller venstre- hængte døre.
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | hoch |
Transponder kodning | unicat |
Egnet til serieforbindelse | ja |
Modulvariant | Unit |
Forsyningsspænding (V) | 24 |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 2 |
Antal indgange | 2 |
U indg. iht. EN 61131-2 type 2 | 24 V DC |
Antal bryde-kontakter nødstop | 2 |
Åbningsmåde nødstop | Drehentriegelung |
Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
Antal OSSD-udgange | 2 |
Antal meldeudgange | 2 |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Kontaktmateriale knap | AgNi |
Koblingskap.knap iht. standard | EN 60947-5-1 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | -20 |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet | IP54 |
UL kapslingsklasse (type) | type 1 |
Ændr. tasteafst. temp.ænd. | +-0,01mm/°C |
Flugtvejsoplåsning til stede | ja |
Tilholdekraft for lukkebevægel | 1000 |
Tvangskobl.-kraft drejeretning | 2000 |
Højdeforskydning maks. | +/-2,5 mm |
Vinkelforskydning maks. | +/-1,5 deg |
Aktuator type 1 | PSEN sg2 actuator 2.2 |
Tilslutningstype | Federzugklemme steckbar |
Ledninger kabel | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Husmateriale overdel | Kunststoff |
Materiale aktuator | Edelstahl |
Mål, højde | 568 |
Mål, bredde | 200 |
Mål, dybde | 108 |
Nettovægt | 2690 |
Bruttovægt | 3060 |
Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548079685 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 0 |