Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570870","name":"PSEN sg escape release pin","price":"274.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Som på fig.
PSEN sg escape release pin
Produktnummer: 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
Din pris
Kr.274.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | TÜV |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 °C |
Mekaniske data
Mål, højde | 215 mm |
Mål, bredde | 30 mm |
Mål, dybde | 30 mm |
Nettovægt | 100 g |
Bruttovægt | 104 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548080261 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EC002594 |
Volumen | 0 |