Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570871","name":"PSEN sg auxiliary release pin","price":"169.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Som på fig.
PSEN sg auxiliary release pin
Produktnummer: 570871
Pin for escape release (spare part).
Din pris
Kr.169.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | TÜV |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 °C |
Mekaniske data
Mål, højde | 45 mm |
Mål, bredde | 15 mm |
Mål, dybde | 15 mm |
Nettovægt | 27 g |
Bruttovægt | 28 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548080278 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |