Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PSEN sc ME 5.5 08-17
Kr.39,507.00
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
MasterEncoder-model, serieforbindelsesmaster for op til 3 subscribers, op til 4 encoder-indgange, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detektionskapacitet, muting, partiel muting, override, EDM, Restart Applications iht. EN ISO 61496-3, vertikalapplikationer, referencemærker, måledataudlæsning (UDP), hurtig udskiftning,udskiftelig hukommelsesblok, Window kan udskiftes, ROS & C++ interface til rådighed, -10°C ... +50 °C, 5,5 m sikkerhedszone, udvidede tilslutningsmuligheder (I/O), encoder-indgange, 3 sikkerhedszoner parallelt, 3 advarselszoner parallelt, 70 konfigurerbare Zone Sets.
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
BWS-type | 3 |
Produktvariant | Master |
Sensorprincip | optisk |
Opløsninger, der kan vælges |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
Rk.vid adv.zone forsk. opløsn. |
40 m/opløsning 150 mm
22 m/opløsning 40 mm 19 m/opløsning 30 mm 23 m/opløsning 50 mm 40 m/opløsning 70 mm |
Rk.vid sik.zone forsk. opløsn. |
3 m/opløsning 40 mm
5,5 m/opløsning 150 mm 2,50 m/opløsning 30 mm 4 m/opløsning 50 mm 5,5 m/opløsning 70 mm |
Ant. Simult. Overv. Zoner | 3 |
Antal zonekonfigurationer | 70 |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 8 W |
Anvendt bølgelængdeområde | 905 nm |
Scanningsområde | 275° |
Maks. åbningsvinkel vertikal | 0,12° |
Vinkelopløsning | 0,1° |
Signalniveau ved indgang ved 0 | < 5 V |
Jævnspænding ved indgang | 24 V |
Antal OSSD-udgange | 6 |
Strøm "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Stiktype ETHERNET-interface | M12x1, 4-pin, D-code |
Ethernet overførselshastighed | 100 Mbit/s |
Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 50 °C |
Fugtbelastning oplysninger | maks. 95 % |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
Kapslingsklasse, kabinet |
Reaktionstid | 62 ms |
Rotationstid | 30 ms |
Tilslutningstype |
M12, 8pol. han
M12, 17pol. han |
Husets materiale | Aluminium |
Husmateriale overdel | PC |
Materiale frontplade | PMMA |
Mål, højde | 152 mm |
Mål, bredde | 102 mm |
Mål, dybde | 112.5 mm |
Nettovægt | 1530 g |
Bruttovægt | 2140 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kode | 4046548102161 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272705 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002550 |
Volumen | 13.020 |