Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6D000033","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 50m","price":"2152.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
Produktnummer: 6D000033
Særligt tilslutningskabel, Advanced PSENscan, PUR, gul RAL1003, 17-
polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, kabellængde: 50 m
Din pris
Kr.2,152.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 1.5 A |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 80 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 17-pol. M12-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Materiale gevindring stik 1 | CuZn forniklet |
Kontaktoverflader materiale 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Tætningsmateriale | FPM |
Hunstikkenes materiale | CuSn |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
Kabellængde | 50 m |
Farve på kabelkappe 1 | Signalgul, RAL 1003 |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | nej |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 8 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 7.3 mm |
Ledernes tværsnit | 0.08 - 0.14 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 26, 28 |
Afskærmning K1 | nej |
Antal ledere | 17 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
Nettovægt | 3045 g |
Bruttovægt | 3075 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548097023 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |