Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6D000023","name":"PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m","price":"253.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
Produktnummer: 6D000023
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet,
lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til
PSENscan master-abonnent, kabellængde: 3 m
Din pris
Kr.253.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 2 A |
Typ. karakt. modstand K1 | 100 ohm ± 15 ohm |
Spec. ledningskapacitet K1 | 49 pF/m |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -30 - 80 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. |
2
3 |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 8-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Stiktype 2 | 8-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Kodning af M12-stik 2 | A-kodet |
Materiale gevindring stik 1 | CuZn forniklet |
Materiale gevindring stik 2 | CuZn forniklet |
Kontaktoverflader materiale 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Kontaktoverflader materiale 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Tætningsmateriale | FPM |
Stifternes materiale | CuZn, forgyldt |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
Kabellængde | 3 m |
Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
Kategori for kabel K1 | Cat5e |
Farve på kabelkappe 1 | matgrøn, RAL 6018 |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 7.6 mm |
Ledernes tværsnit | 0.22 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 24 |
Snoning K1 | 4x twisted pair |
Afskærmning K1 | ja |
Afskærmningstype K1 | Flet af fortinnet kobber |
Antal ledere | 8 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20236 |
Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
Godkendelser af hanstik 2 | UL94 V-0 |
Halogenfri | Ja |
Halogenfri iht. standard |
EN 50267
IEC 60754 CEI 20-37 |
Oliebestandighed | bestandig |
Oliebestandighed iht. standard |
VDE 0472 part 803 A/B
HD 22.10 S1 UL 1581 |
Uantændelighed |
CSA FT-1
IEC 60332-1 CEI 20-35 EN 50265 UL VW1 |
Drejningsmom. Låseskrue | 0,6 Nm |
Nettovægt | 213 g |
Bruttovægt | 219 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6C |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548096781 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |