Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"402250","name":"PIT m4SEU","price":"2265.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Som på fig.
PIT m4SEU
Produktnummer: 402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Sikker analyseenhed til driftsvalg. 4
driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5. Key-ID-interface
til overførsel af transpondernøglens Key-ID-nummer. Nødvendigt tilbehør:
PITreader base unit [402255] eller PITreader S base unit [402256],
PITreader key adapter. Valgfrit tilbehør: Stiksæt [402306], PIT oe 4S
[4...
Mere
Styk
Din pris
Kr.2,265.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PITmode Safe Evaluation Unit. Sikker analyseenhed til driftsvalg. 4 driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5. Key-ID-interface til overførsel af transpondernøglens Key-ID-nummer. Nødvendigt tilbehør: PITreader base unit [402255] eller PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Valgfrit tilbehør: Stiksæt [402306], PIT oe 4S [402311].
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Type af strømforsyning til U1 | SELV/PELV |
| Modulsikring (automat) af U1 | 4 A, autom. 24 V DC, kar.B/C |
Indgange
| Antal halvlederindg.-fejlsikre | 4 |
| Antal halvlederindgange - stan | 3 |
| Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
| Galvanisk Afbrydelse indgang | nej |
Halvlederudgange
| Galvanisk adskillelse HL-udg. | nej |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
-20
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Times
| Varighed knappen BA1.. BA4 | 50 ms ... 5 s |
| Varighed knappen BA1 service | 5 s ... 10 s |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Mål for DIN-skinne |
35 x 15 EN 50022
35 x 7,5 EN 50022 |
| Maks. ledningslængde | 1000 |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Tilslutningsklemme | Fjederklemme stikbar |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 90.5 |
| Mål, bredde | 90 |
| Mål, dybde | 25 |
| Nettovægt | 83 |
| Bruttovægt | 92 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371243 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088915 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PITreader
402255
PITreader base unit. RFID-godkendelsessystem. Indhold:
Basisenhed, stik [402307]. Nødvendigt tilbehør: PITreader key
adapter.
Kr.2,456.00
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Stiksæt til sikkert analysemodul til driftstypevalg: PIT m4SEU
[402250]. Bestående af 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. og 1 x 12-
pol. hunstikspanel i fjederudførelse, lige kabeludgang.
Kr.168.00