text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT m3.2p

Produktnummer: 402230
GTIN: 4046548077803
PITmode elektronisk vælger til indbygning i betjeningspult og til sikkert valg af 5 driftstyper via en berøringsfri nøgle og valg med tast. 4 driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5. Rettighedsvisning med LED'er, Key-ID-interface til overførsel af transpondernøglens Key-ID-nummer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivs...  Mere

Produkt under udfasning


Styk

Din pris

Kr.2,836.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PITmode elektronisk vælger til indbygning i betjeningspult og til sikkert valg af 5 driftstyper via en berøringsfri nøgle og valg med tast. 4 driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5. Rettighedsvisning med LED'er, Key-ID-interface til overførsel af transpondernøglens Key-ID-nummer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Transponder kodning 0x1111 (PILZ)  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Antal indgange 3  
Signalniveau ved indgang ved 0 -3 - +5 V DC  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Galvanisk Afbrydelse indgang nej  
Galvanisk adskillelse HL-udg. nej  
HL-U kortslutningssikret ja  
Klimabelastning iht. ... DIN IEC 60068-2-3  
Omgivelsestemperatur -20  
60  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 95 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60664-1  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Varighed knappen BA1.. BA4 50 ms ... 5 s  
Varighed knappen BA1 service 5 s ... 10 s  
Monteringsposition vilkårlig  
Maks. ledningslængde 1000  
Husets materiale nederste del ST + 10µ Zn  
Husets materiale frontplade ABS  
Tilslutningsklemme Skrueklemme stikbar  
Fjederklemme stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 28 - 16 AWG  
Mål, højde 55  
Mål, bredde 98  
Mål, dybde 43  
Nettovægt 140  
Bruttovægt 260  
Energiforsyning for TAG passiv (uden batteri)  
Driftsfrekvens 125 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371243  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548077803  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
PITmode-stiksæt til elektronisk driftstypevælger PIT m3.2p. Består af 1 x 5-pol. og 1 x 12-pol. hunstikspanel i fjederudførelse. Kabeludgang lige.
Kr.116.00
PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
PITmode-stiksæt til elektronisk driftstypevælger PIT m3.2p. Består af 1 x 5-pol. og 1 x 13-pol. hunstikspanel i skrueudførelse. Kabeludgang 90° vinklet.
Kr.116.00
PIT m3.2p screw terminal set
PIT m3.2p screw terminal set 402305
PITmode-stiksæt til elektronisk driftstypevælger PIT m3.2p. Består af 1 x 5-pol. og 1 x 13-pol. hunstikspanel i skrueudførelse. Kabeludgang lige.
Kr.116.00

Tilbehør til indkøring

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
Kr.247.00
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
Kr.212.00
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
Kr.247.00
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
Kr.249.00
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator, rettighed til BA1.
Kr.186.00
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator, rettighed til BA1/2.
Kr.186.00
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator, rettighed til BA1/2/3.
Kr.186.00
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator, rettighed til BA1/2/3/4.
Kr.186.00
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator, rettighed til BA1/2/3/4/servicedrift.
Kr.186.00
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med metalramme, forkromet, rettighed til BA1.
Kr.321.00
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med metalramme, forkromet, rettighed til BA1/2.
Kr.321.00
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med metalramme, forkromet, rettighed til BA1/2/3.
Kr.321.00
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med metalramme, forkromet, rettighed til BA1/2/3/4.
Kr.321.00
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med metalramme, forkromet, rettighed til BA1/2/3/4/servicedrift.
Kr.321.00