text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT gb DLLE y

Produktnummer: G1000033
PITgatebox (knapenhed), færdiglavet hus med betjeningselementer og nødstop, 40 mm bredde, boks med nødstop (2 NC/1 NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og 1 ubelyst trykknap (1 NO), tilslutning 12-p...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.1,403.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PITgatebox (knapenhed), færdiglavet hus med betjeningselementer og nødstop, 40 mm bredde, boks med nødstop (2 NC/1 NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og 1 ubelyst trykknap (1 NO), tilslutning 12-pol. M12-stik, IP65, inkl. farvekapper i farverne GN, BU, RD, YE samt transparent

Godkendelse CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
Selvovervåget nein  
Pære LED  
Lysfarve weiß  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 12  
Min. kontaktstrøm 1  
Antal bryde-kontakter nødstop 2  
Antal meldekontakter nødstop 1  
Åbningsmåde nødstop Drehentriegelung  
Koblingska.nødstopiht. stand. EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale nødstop Ag  
Kontaktmat. meldkont. nødstop Au  
Antal trykknapper 3  
Antal slutte-trykknapper 3  
Koblingska. trykkn. iht.stand. EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale trykknap Ag  
Omgivelsestemperatur -20  
60  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet  
UL kapslingsklasse (type) type 1  
Monteringsposition vilkårlig  
Tilslutningstype M12, 12pol. male  
Husets materiale Zn  
Mål, højde 293  
Mål, bredde 40  
Mål, dybde 40  
Nettovægt 800  
Bruttovægt 1200  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kode 4046548097931  
ECLASS Version ECLASS-13  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000225  
Volumen 0  
 

Tilbehør til indkøring

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.1,361.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.886.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.720.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.455.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.317.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.258.00

Ekstra tilbehør

PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox-blindprop, IP65, (reservedel), indbygningsdiameter: 22,3 mm
Kr.44.00
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox-fastgørelsesnøgle til gevindring
Kr.33.00
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Start, emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol ON, emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Unlocking, emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Locking, emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Request, emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Reset, emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Locking, emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys (reservedel)
Kr.44.00

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.908.00
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.534.00
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.665.00
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.282.00
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.366.00
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.225.00
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.244.00