Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8176852","name":"PMCprimo C. spare part plug X40","price":"440.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}

Som på fig.
PMCprimo C. spare part plug X40
Produktnummer: 8176852
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the
interface X40.
Produkt under udfasning
Din pris
Kr.440.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 10 A |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
Overspændingskategori | III / II |
Mekaniske data
Form på stiktype 1 | lige |
Kontaktoverflader materiale 1 | fortinnet |
Kontaktoverflader materiale 3 | fortinnet |
Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
Nettovægt | 8 g |
Bruttovægt | 10 g |
Miljø
RoHS-overensstemmelse | ja |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242092 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548088540 |
Volumen | 0.172 dm3 |
Harmonized System Code | 85366990 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |