Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8176852","name":"PMCprimo C. spare part plug X40","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCprimo C. spare part plug X40
Ürün numarası: 8176852
GTIN: 4046548088540
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the
interface X40.
Üretimi devam etmiyor
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Teknik veri
Elektriksel veri
| Anma Akımı | 10 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
0
40 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
Mekanik Veri
| Konnektör tipi 1 şekli | düz |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Kalay kaplı |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 3 | Kalay kaplı |
| Konektör onayları 1 | UL94 V-0 |
| Net agirlik | 8 |
| Brüt ağırlık | 10 |
Çevre
| RoHS uygunluğu | evet |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242092 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088540 |
| Cilt | 0.172 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |