Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8176852","name":"PMCprimo C. spare part plug X40","price":"65.59","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCprimo C. spare part plug X40
Productnummer: 8176852
GTIN: 4046548088540
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the
interface X40.
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€65.59
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 10 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
40 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60664-1 |
| Overspanningscategorie | III / II |
Mechanische gegevens
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Contactoppervlakken mater. 1 | vertind |
| Contactoppervlakken mater. 3 | vertind |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
| Nettogewicht | 8 |
| Brutogewicht | 10 |
Milieu
| RoHS-conformiteit | ja |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242092 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088540 |
| Volume | 0.172 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |