text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
15 Nalezené produkty
PMC SC6A062R/EC 2x 4,5A
8C000063
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for ...

Na vyžádání
PMC SC6A062 terminal set (R)
8C000061
Terminal set for drive controllers SC6A062R with STO using terminals

Na vyžádání
PMC SC6A062 terminal set (Y/Z)
8C000062
Terminal set for drive controllers SC6A062Y or SC6A062Z

Na vyžádání
PMC SC6A062Y/EC 2x 4,5A
8C000065
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for ...

Na vyžádání
PMC SC6A162 terminal set (Y/Z)
8C000070
Terminal set for drive controllers SC6A162Y or SC6A162Z

Na vyžádání
PMC SC6A162 terminal set (R)
8C000069
Terminal set for drive controllers SC6A162R with STO using terminals

Na vyžádání
PMC SC6A162Y/EC 2x 10A
8C000073
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2 ...

Na vyžádání
PMC SC6A261 terminal set (R)
8C000077
Terminal set for drive controllers SC6A261R with STO using terminals

Na vyžádání
PMC SC6A162R/EC 2x 10A
8C000071
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2 ...

Na vyžádání
PMC SC6A062Z/EC 2x 4,5A
8C000067
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for ...

Na vyžádání
PMC SC6A162Z/EC 2x 10A
8C000075
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2 ...

Na vyžádání
PMC SC6A261Z/EC 1x 19A
8C000083
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s ...

Na vyžádání
PMC SC6A261R/EC 1x 19A
8C000079
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s ...

Na vyžádání
PMC SC6A261Y/EC 1x 19A
8C000081
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s ...

Na vyžádání
PMC SC6A261 terminal set (Y/Z)
8C000078
Terminal set for drive controllers SC6A261Y or SC6A261Z

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití